Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Unmanaged-Ethernet-Switch ICRL-U-8RJ45-DIN-NT

ICRL-U-8RJ45-DIN-NT
  • Acht - 10/100BASE-TX-Ports
  • Robustes Gehäuse für die Verwendung unter widrigen Umgebungsbedingungen
  • Redundanter Stromeingang mit einem Eingangsstrombereich von 10 bis 60 V DC
  • Alarmrelaisausgang für Port-Ereignisbenachrichtigungen
  • Geeignet für PROFINET IO und EtherNet/IP

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  ICRL-U-8RJ45-DIN-NT

Produktbeschreibung
Unmanaged Ethernet-Switch mit 8 RJ45-Ports und Portalarm
Allgemeine Daten
UL File NumberE185778
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTBF45,7
Ethernet-Schnittstelle
Auto-MDI(-X)ja
Autonegotiationja
Ethernet-SchnittstelleIndustrial Ethernet
Übertragungsrate10BASE-T, 100BASE-TX
KabeltypKategorie 5e oder besser
Normen
IEEE 802.3 10BASE-Tja
IEEE 802.3u 100BASE-TXja
IEEE 802.3x Durchflussregelung und Gegendruckja
IEEE 802.1Q Quality of Service (QoS)ja
IEEE 802.1p Class of Service (CoS)ja
Anzeigen/Bedienelemente
LED-Anzeigesiehe Handbuch
Elektrische Daten
Bemessungsbetriebsspannung10 ... 60 V DC
Leistungsaufnahme8 W
Allgemeine InformationenPort-Ausfall, DIP-Schalter aktiviert, Relaisleistung, 0,5 A max. bei 24 VDC
Nennspannung24 V DC
Stromaufnahmetyp. 330 mA
Schnittstelle 1
PhysikalischRJ45
Übertragungsrate10/100 MBit/s
Ein-/Ausgänge
Anzahl/Typ8 x RJ45
Richtlinienkonformität
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN61000-6-2, EN55024
Normenkonformität
Elektrische SicherheitCSA C22.2 Nr. 60950 / CSA C22.2 Nr. 60950/UL60950
StöraussendungEN 55032, FCC Abschnitt 15 Unterabschnitt B, ICES-003, AS/NZS CISPR 32
StörfestigkeitEN 55024
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeitmax. 95 %
Einsatzhöhe0 ... 3048 m
Mechanische Daten
SchutzartIP30
AnschlussStromversorgung Klemmenblock
Ethernet 8 x RJ45
Material
GehäuseAluminium
Masse590 g
BauformSchaltschrankmodul
BefestigungDIN-Schiene oder direkte Schalttafelmontage

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 11.027242608
ECLASS 10.0.127242608
ECLASS 9.027242608
ECLASS 8.027242608
ECLASS 5.127242608
ETIM 8.0EC001597
ETIM 7.0EC001597
ETIM 6.0EC001597
ETIM 5.0EC001597
UNSPSC 12.132151705

Dokumente: ICRL-U-8RJ45-DIN-NT

HandbücherSpracheDateitypDateigröße
ICRL-U-8RJ45-DIN and ICRL-U-8RJ45-DIN-NT Quick Start GuideENGPDF492 KB
HandbuchGERPDF439 KB
Produktinformationen
Product Information - RocketLinx® Ethernet SwitchesENGPDF1483 KB
Produktinformation - RocketLinx® Ethernet-SwitchesGERPDF1492 KB

CAD+CAE: ICRL-U-8RJ45-DIN-NT

CADDateitypDateigröße
3-D model in STP format / 3-D-Modell im STP-FormatSTP2393 KB
EPLAN
EPLAN macro P+F.ICRL-U-8RJ45-DIN / EPLAN-Makro P+F.ICRL-U-8RJ45-DINEDZ23 KB

Zertifikate+Zulassungen: ICRL-U-8RJ45-DIN-NT

KonformitätsnachweiseKennungDateitypDateigröße
EU-Declaration of conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-4637PDF161 KB
Zertifikate
Australia Declaration of ConformityACMA Supplier’s declaration of conformityPDF298 KB
Canada, USA UL ULE185778LINK---

Zugehörige Produkte: ICRL-U-8RJ45-DIN-NT

Zubehör
Buskabel Ethernet Kabelstecker RJ45, 4-polig, PUR-Kabel grün, Cat5e, geschirmt, UL-zugelassen, schleppkettentauglichfa
Buskabel Ethernet Kabelstecker RJ45, 4-polig, PUR-Kabel grün, Cat5e, geschirmt, UL-zugelassen, schleppkettentauglichfa
Buskabel Ethernet Kabelstecker RJ45, 4-polig, PUR-Kabel grün, Cat5e, geschirmt, UL-zugelassen, schleppkettentauglichfa
Buskabel Ethernet RJ45 auf RJ45 PROFINET-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel grün, Cat5e, geschirmt, UL-zugelassen, schleppkettentauglichfa
Buskabel Ethernet RJ45 auf RJ45 PROFINET-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel grün, Cat5e, geschirmt, UL-zugelassen, schleppkettentauglichfa
Buskabel Ethernet RJ45 auf RJ45 PROFINET-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel grün, Cat5e, geschirmt, UL-zugelassen, schleppkettentauglichfa
Buskabel Ethernet RJ45 auf RJ45 PROFINET-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel grün, Cat5e, geschirmt, UL-zugelassen, schleppkettentauglichfa

Funktion: ICRL-U-8RJ45-DIN-NT

Der industrielle Ethernet-Switch ICRL-U-8RJ45-DIN-NT wird zum Aufbau von Hochleistungs-Ethernet-Netzwerken verwendet. Der Switch wurde für Anwendungen entwickelt, die einen normalen Betriebstemperaturbereich, ein robustes Gehäuse, eine leistungsstarke Kommunikation und eine zuverlässige Datenübertragung erfordern.

Dieser unmanaged Switch bietet eine kostengünstige Lösung für Verbindungen auf Feldebene, ohne dass eine komplexe Konfiguration erforderlich ist.

Kostenloser Download: Whitepaper zu TCP-basierten Kommunikationsprotokollen (PDF)

Dieses kostenlose PDF-Whitepaper vergleicht die verschiedenen TCP-basierten Kommunikationsprotokolle (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API), die sich durchgesetzt haben und als Enabler von IIoT und Industrie 4.0 gelten. Sichern Sie sich jetzt Ihren kostenlosen Download!