Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Remote-Monitor-Bedienstation RM921 Series

RM921 Series
  • 21,5-Zoll-Full HD Display mit optionalem Touchscreen
  • 16:9 Full HD Widescreen-Format
  • Option für Display mit hoher Helligkeit (1.200 nits)
  • Verschiedene Tastatur / Maus-Optionen
  • Video Übertragung über EtherNet/IP-Verbindung
  • 100 mm VESA-Befestigung
  • Zugelassen für Class I, Div. 2 / ATEX Zone 2

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  RM921 Series

Produktbeschreibung
22 Zoll (55.9 cm) Remote-Monitor
Hardware
ProzessorIntel® Atom™ E3826 1.46 GHz
alternativ: 1.58GHz Intel® Celeron N2807 *
RAM4 GB
MassenspeicherCompact-Flash: 32 GB CFAST
Versorgung
Leistungsaufnahme70 W max, 100 ... 240 VAC, 50 ... 60 Hz, or 24 VDC
Anzeigen/Bedienelemente
Display
Bildschirmdiagonale54,6 cm (21,5 Zoll)
Ansprechzeit25 ms (Standardhelligkeit)
5 ms (hohe Helligkeit)
Auflösung1920 x 1080 Full HD
Darstellbare Farben24 Bit Farbtiefe (16,7 Mio. Farben)
Kontrast5000:1 (Standardhelligkeit)
900:1 (hohe Helligkeit)
Helligkeit300 cd/m2 (nits) – Standardhelligkeit
1200 cd/m2 (nits) – hohe Helligkeit
Lesewinkel89° in alle Richtungen (Standardhelligkeit)
170° H; 160° V (hohe Helligkeit)
LebensdauerLebensdauer der Hintergrundbeleuchtung: 50.000 h typische Halbwertszeit
Eingabemedien
TouchscreenResistiver Touchscreen, 5-Draht
TastaturTouchpad , optischer Trackball (50 mm) , Joystick
Anschlüsse : USB
Schnittstelle
Schnittstellentyp1 x LAN (GB-Ethernet) , 2 x LAN (optional) , 1 x USB 2,0 , 1 x Stromversorgung
1x Lichtleiter LAN, SC-Duplex, Multimode (optional)
Richtlinienkonformität
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 89/336/EWGEN55022A, EN61000-6-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3
Software
BetriebssystemVisuNet RM Shell 5 (basiert auf Microsoft® Windows® 10 IoT LTSB)
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Lagertemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit0 ... 90% (nicht kondensierend)
Schockfestigkeit30 g, 11 ms, alle Achsen
Vibrationsfestigkeit5 ... 100 Hz 1 G, 12 m/s2
Mechanische Daten
SchutzartTyp 4X ( rostfreier Stahl )
Typ 4 ( lackierter Stahl )
IP66
MaterialHauptgehäuse: schwarz lackierter Stahl oder Edelstahl 316L
Hauptgehäuse (hintere Abdeckung): eloxiertes Aluminium 6062, marinetauglich
Montage100 mm ( 3,9   Zoll ) VESA-Befestigung
MasseHauptgerät: 15,9 kg (35 lb) ohne Tastatur; 21,3 kg (47 lb) mit Tastatur
AbmessungenHauptgehäuse: 636 x 406 x 86 mm (25,0 x 16,0 x 3,4 Zoll), mit Verteilerkasten 43 mm (1,7 Zoll) mehr Tiefe
Tastaturgehäuse: 559 x 254 x 51 mm (22,0 x 10,0 x 2,0 Zoll)
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
EU-Baumusterprüfbescheinigung
KennzeichnungEx-Hexagon II 3G Ex ic nA IIC T4 Gc
Internationale Zulassungen
ETL-ZulassungKlasse I, Div. 2 Groups A, B, C, D; T4
Allgemeine Informationen
Ergänzende Informationen* siehe Typenschild
2021 alternativ, Prozessor kann nicht ausgewählt werden

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027330190
ECLASS 12.027330190
ECLASS 11.027330190
ECLASS 10.0.127330190
ECLASS 9.027330190
ECLASS 8.027330190
ECLASS 5.127242301
ETIM 9.0EC002504
ETIM 8.0EC002504
ETIM 7.0EC002504
ETIM 6.0EC002504
ETIM 5.0EC001412
UNSPSC 12.139121106

Details: RM921 Series

Funktion

Der Remote-Monitor RM921 ist für den Dauerbetrieb unter widrigen Umgebungsbedingungen ausgelegt, wie z. B. in den Anwendungsbereichen Fertigung, Öl- und Gasverarbeitung und Chemie.

Der RM überträgt Videodaten digital vom Host-PC an den Monitor. Dazu wird eine Ethernet-Verbindung mit RDP-, VNCoder ICA-Protokoll genutzt.

Die kompakte Gehäusebauform ermöglicht eine einfache Montage mit 100-mm-VESA-Anschluss-Adapter nach Industriestandard.

Dieser 21,5"-Monitor verfügt über einen optionalen Touchscreen und eine Tastatur mit diversen Mausoptionen.

Informationsmaterial: RM921 Series

Sprachauswahl:
LiteraturSpracheDateitypDateigröße
Applikationsbericht - VisuNet IND für industriellen Einsatz in rauen UmgebungenGERPDF187 KB

Produktdokumentation: RM921 Series

Sprachauswahl:
Technical White PapersSpracheDateitypDateigröße
Centralize and Manage Process Control with Remote Desktop Industrial MonitorsENGPDF626 KB
HMI & Virtualization in Process Automation: An Introduction to VirtualizationENGPDF8831 KB
Kurzanleitungen
Mounting Options for VisuNet IND 900 SeriesENGPDF1366 KB
Sicherheitsgerichtete Dokumentation
BetriebsanleitungGERPDF227 KB
Handbücher
ManualENGPDF6530 KB

Zulassungen: RM921 Series

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
ATEX CertificateCML 18ATEX4156XALLPDF138 KB
Canada IntertekHazardous LocationsALLLINK---
Canada IntertekOrdinary LocationsALLLINK---
IECEx Certificate of ConformityIECEx CML 18.0084XALLLINK---
USA IntertekHazardous LocationsALLLINK---
USA IntertekOrdinary LocationsALLLINK---
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-B083BALLPDF164 KB

Zugehörige Produkte: RM921 Series

Zubehör

Thin Client-Firmware für VisuNet Remote-Monitore, Box Thin Clients und Tablet Thin Clients (mobil), Innovative Firmware für einfache Integration und Verwaltung von Remote-Monitoren und Thin-Clients, Unterstützt die Installation von Anwendungen von Drittanbietern, z. B. Citrix Receiver und Java Runtime, Basiert auf Microsoft® Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019, Microsoft Universal Write Filter, Firewall, USB-Sperre und Virenscanner-Unterstützung für maximale Systemsicherheitpa
Thin Client-Firmware für VisuNet Remote-Monitore und Box Thin Clients, Innovative Firmware für einfache Integration und Verwaltung von Remote-Monitoren und Thin-Clients, Unterstützt die Installation von Anwendungen von Drittanbietern, z. B. Citrix Receiver und Java Runtime, Basiert auf Microsoft® Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016, Microsoft Universal Write Filter, Firewall, USB-Sperre und Virenscanner-Unterstützung für maximale Systemsicherheitpa
Zusätzliches Management-Tool für VisuNet-Remote-Monitore und Box-Thin-Clients, Anwenderfreundliches, zentralisiertes Management-Tool, Remote Monitore per Fernzugriff konfigurieren (z. B. IP-Adresse), Ermöglicht das Anlegen und Editieren von Remote-Profilen (z.B. RDP-Verbindungsprofile) eines Remote Monitors, Kopieren von Profilen von einem Remote Monitor zu einem anderen Remote Monitor, Überwacht den Bildschirm des Bedieners und unterstützt aus der Ferne via "Session Shadowing"pa
VisuNet Control Center-Lizenzschlüssel für RM Shell 5, Ermöglicht einfache, zentrale Verwaltung eines Remote Monitors via VisuNet Control Centerpa
DRDC-Lizenzschlüssel für RM Shell 5, Erlaubt die direkte Verbindung eines VisuNet Remote Monitors zu einem virtuellen Emerson DeltaV-Systempa
PRO-Lizenzschlüssel für RM Shell 5, Vorkonfigurierbarer Webbrowser (Internet-Explorer-basiert): ermöglicht den Zugang zu HTML-basierten MES- und SCADA-Systemen, Vorkonfigurierbarer Webbrowser (Chrome-Engine-basiert): HTML5-kompatibler Webbrowser ermöglicht den Zugang zu Webseiten und Web-Applikationen, Desktop Sharing: Klonen Sie einen Remote-Monitor so, dass er mit einem Host-System von mehreren Remote-Monitoren gleichzeitig arbeitetpa
SlimLine-Industrie-Verbindungstechnik, 2 Kanal industrieller Ethernet-Glasfaser-Media-Konverterpa

Update-Service

Profitieren Sie als Nutzer der Thin-Client-Software von Pepperl+Fuchs von unserem neuen Service.

Abonnieren

Lassen Sie sich informieren, sobald ein neues Update verfügbar ist!

VisuNet FLX Plattform

Entdecken Sie die neue VisuNet FLX Plattform, mit der Sie selbst hochflexible Bedien- und Beobachtungslösungen konfigurieren.