Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Archivierte Produktversion

Dieses Produkt wurde archiviertZum Ersatzprodukt LC P01 A01
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Ledertasche LC P01 A01 Leathercase

LC P01 A01 Leathercase
  • Ermöglicht sicheres Arbeiten mit dem Tablet im Ex-Bereich
  • Inklusive abnehmbarem und verstellbarem Tragegurt

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  LC P01 A01 Leathercase

Produktbeschreibung
Ledertasche für Pad-Ex 01 DZ2, D2
Allgemeine Daten
Beschreibunginkl. Tragegurte
Farbeschwarz
Mechanische Daten
MaterialLeder
Passende Serien
SeriePad-Ex®

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.019069090
ECLASS 12.019069090
ECLASS 11.019069090
ECLASS 10.0.119069290
ECLASS 9.019069290
ECLASS 8.019069290
ECLASS 5.119069290
ETIM 9.0EC002696
ETIM 8.0EC002696
ETIM 7.0EC002696
ETIM 6.0EC002696
ETIM 5.0EC002696
UNSPSC 12.143191507

Details: LC P01 A01 Leathercase

Zugehörige Produkte: LC P01 A01 Leathercase

Zubehör von
Pad-Ex 01 DZ2 (Div. 2 und Zone 2/22), mit vorinstallierter Firmware VisuNet RM Shell 5 basierend auf Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (x64), Kamera, i5-Prozessor, 8 GB RAM, 256 GB SSD, Thin-Client-Lösung (mit VisuNet RM Shell-Firmware), Kapazitiver Multi-Touchscreen, 5-MP-Kamera mit Autofokus und LED-Blitz, Hervorragende Wireless-Verbindungen, Intel Wireless AC9260, Bluetooth® 5.0, 11,6-Zoll-Breitbild-Display, sonnenlichttauglich, 802.11 a/b/g/n/acpa
Pad-Ex® 01 DZ2 (Div. 2 und Zone 2/22), LTE (optional), Kamera (optional), i5 Prozessor, 16 GB RAM, 256 GB SSD, Windows® 11 Propa
Pad-Ex® 01 P12 DZ2 (Div. 2 und Zone 2/22), LTE, Kamera, i5 Prozessor, 16 GB RAM, 256 GB SSD, Windows® 11 Pro, Version für Europapa
Pad-Ex® 01 P12 DZ2 (Div. 2 und Zone 2/22), LTE, Kamera, i5 Prozessor, 16 GB RAM, 256 GB SSD, Windows® 11 Pro, inkl. 1-D-/2-D-Barcode-Scanner, Version für Europapa
Pad-Ex® 01 P12 DZ2 (Div. 2 und Zone 2/22), Wi-Fi, Kamera, i5 Prozessor, 16 GB RAM, 256 GB SSD, Windows® 11 Pro, inkl. HART-Modem, Version für Europapa
Pad-Ex® 01 P12 DZ2 (Div. 2 und Zone 2/22), Wi-Fi, Kamera, i5 Prozessor, 16 GB RAM, 256 GB SSD, Windows® 11 Pro, Version für Europapa
Pad-Ex® 01 P12 DZ2 (Div. 2 und Zone 2/22), Wi-Fi, Kamera, i5 Prozessor, 16 GB RAM, 256 GB SSD, Windows® 11 Pro, inkl. 1-D-/2-D-Barcode-Scanner, Version für Europapa
Pad-Ex® 01 P12 DZ2 (Div. 2 und Zone 2/22), LTE, Kamera, i7 Prozessor, 16 GB RAM, 256 GB SSD, Windows® 11 Pro, Version für Europapa
Pad-Ex® 01 P12 DZ2 (Div. 2 und Zone 2/22), LTE, Kamera, i7 Prozessor, 16 GB RAM, 256 GB SSD, Windows® 11 Pro, inkl. 1-D-/2-D-Barcode-Scanner, Version für Europapa
Pad-Ex® 01 P12 DZ2 (Div. 2 und Zone 2/22), Wi-Fi, Kamera, i7 Prozessor, 16 GB RAM, 256 GB SSD, Windows® 11 Pro, Version für Europapa
Pad-Ex® 01 P12 DZ2 (Div. 2 und Zone 2/22), Wi-Fi, Kamera, i7 Prozessor, 16 GB RAM, 256 GB SSD, Windows® 11 Pro, inkl. 1-D-/2-D-Barcode-Scanner, Version für Europapa
Mobiles Windows-Tablet und Desktop-PCpa
Mobiles Windows-Tablet und Desktop-PCpa
Pad-Ex® 01 P12 DZ2 (Div. 2 und Zone 2/22), LTE, Kamera, i5 Prozessor, 16 GB RAM, 256 GB SSD, Windows® 11 Pro, Version für Japanpa
Pad-Ex® 01 P12 DZ2 (Div. 2 und Zone 2/22), LTE, Kamera, i5 Prozessor, 16 GB RAM, 256 GB SSD, Windows® 11 Pro, inkl. 1-D-/2-D-Barcode-Scanner, Version für Japanpa
Pad-Ex® 01 P12 DZ2 (Div. 2 und Zone 2/22), Wi-Fi, Kamera, i5 Prozessor, 16 GB RAM, 256 GB SSD, Windows® 11 Pro, Version für Japanpa
Pad-Ex® 01 P12 DZ2 (Div. 2 und Zone 2/22), Wi-Fi, Kamera, i5 Prozessor, 16 GB RAM, 256 GB SSD, Windows® 11 Pro, inkl. 1-D-/2-D-Barcode-Scanner, Version für Japanpa
Pad-Ex® 01 P12 DZ2 (Div. 2 und Zone 2/22), LTE, Kamera, i5 Prozessor, 16 GB RAM, 256 GB SSD, Windows® 11 Pro, Version für Südafrikapa
Pad-Ex® 01 P12 DZ2 (Div. 2 und Zone 2/22), LTE, Kamera, i5 Prozessor, 16 GB RAM, 256 GB SSD, Windows® 11 Pro, inkl. 1-D-/2-D-Barcode-Scanner, Version für Südafrikapa
Pad-Ex® 01 P12 DZ2 (Div. 2 und Zone 2/22), Wi-Fi, Kamera, i5 Prozessor, 16 GB RAM, 256 GB SSD, Windows® 11 Pro, Version für Südafrikapa
Pad-Ex® 01 P12 DZ2 (Div. 2 und Zone 2/22), Wi-Fi, Kamera, i5 Prozessor, 16 GB RAM, 256 GB SSD, Windows® 11 Pro, inkl. 1-D-/2-D-Barcode-Scanner, Version für Südafrikapa
Pad-Ex 01 D2 (DIV 2), LTE (optional), mit Kamera, i5 Prozessor, 16 GB RAM, 256 GB SSD, Windows® 11 Propa