Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
DS P01 A01 Office Dock
Produktbeschreibung |
Büro-Dockingstation für Pad-Ex 01 DZ2 D2 |
Allgemeine Daten |
Farbe | schwarz |
Kommunikation |
GPS-Sensor | ja |
Mechanische Daten |
Anschluss | 4x USB Serieller Anschluss, HDMI-Anschluss RJ-45, DC-Eingang |
Passende Serien |
Serie | Pad-Ex® |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 19069090 |
ECLASS 12.0 | 19069090 |
ECLASS 11.0 | 19069090 |
ECLASS 10.0.1 | 19069290 |
ECLASS 9.0 | 19069290 |
ECLASS 8.0 | 19069290 |
ECLASS 5.1 | 19069290 |
ETIM 9.0 | EC002696 |
ETIM 8.0 | EC002696 |
ETIM 7.0 | EC002696 |
ETIM 6.0 | EC002696 |
ETIM 5.0 | EC002696 |
UNSPSC 12.1 | 43191507 |
Details:
DS P01 A01 Office Dock
Zugehörige Produkte:
DS P01 A01 Office Dock
Zubehör von |
|
|
|
Pad-Ex 01 DZ2 (Div. 2 und Zone 2/22), mit vorinstallierter Firmware VisuNet RM Shell 5 basierend auf Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (x64), Kamera, i5-Prozessor, 8 GB RAM, 256 GB SSD, Thin-Client-Lösung (mit VisuNet RM Shell-Firmware), Kapazitiver Multi-Touchscreen, 5-MP-Kamera mit Autofokus und LED-Blitz, Hervorragende Wireless-Verbindungen, Intel Wireless AC9260, Bluetooth® 5.0, 11,6-Zoll-Breitbild-Display, sonnenlichttauglich, 802.11 a/b/g/n/acpa |
|