Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Smart-Ex® Watch 01, für Division 2, mit LTE |
Hardware | ||
---|---|---|
Prozessor | Dual-Core 1,15 GHz | |
Arbeitsspeicher | RAM 1,5 GByte | |
interner Datenspeicher | 4 GByte | |
Sensoren | Accelerometer, Gyro Sensor, Barometer, HRM, Ambient Light | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
Display | Circular Super AMOLED Full Color Always On Display (AOD) Einstellungen mit Lünette auswählbar |
|
Touchscreen-Technologie | kapazitiv multi-touch | |
Bildschirmdiagonale | 33 mm (1,3 ") (Hauptdisplay) mit Gorilla® Glass SR + |
|
Auflösung | 360 x 360 (Hauptdisplay) | |
Elektrische Daten | ||
Akkutyp | Li-Ion-Akku 1,81 WH 3,85 V 472 mAh |
|
Betriebsdauer | 80 h (typisch) | |
Kommunikation | ||
Mobilfunkstandard | 3G WCDMA 4G LTE FDD |
|
3G | UMTS: B1(2100), B8(900) | |
4G | LTE-Band: B1 (2100), B3 (1800), B7 (2600), B8 (900), B20 (800) | |
WLAN | 802.11 b/g/n 2,4 GHz | |
Bluetooth | Bluetooth v4.2 Profile: A2DP, AVRCP, HFP, HSP | |
GPS-Sensor | ja | |
NFC | ja | |
SIM-Karte | eSIM | |
Software | ||
Betriebssystem | Tizen-based wearables OS 4.0 | |
Sprachen | Deutsch , Englisch (Standard) | |
SMS/MMS | ja | |
Wiedergabeformate | ||
Audio | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -15 ... 50 °C (5 ... 122 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Masse | 63 g (ohne Armband) | |
Abmessungen | Uhr : 46 mm x 49 mm x 13 mm Armband : 155 mm x 22 mm |
|
Internationale Zulassungen | ||
NEC/CEC-Zulassung | ||
NEC/CEC-Zertifikat | SGSNA/19/SUW/00155X | |
NEC/CEC-Kennzeichnung | Class I, II, III, Division 2, Groups A-D, F, G, T5, 100°C Class I, Zone 2, Group IIC, T5 Ta = -15 °C to +50 °C |
|
Allgemeine Informationen | ||
Lieferumfang | Smart-Ex® Watch 01 Ladestation Quick Start Guide Dokumentation |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 19060305 |
ECLASS 12.0 | 19060305 |
ECLASS 11.0 | 19060305 |
ECLASS 10.0.1 | 19060305 |
ECLASS 9.0 | 19060304 |
ECLASS 8.0 | 19060304 |
ECLASS 5.1 | 27230240 |
ETIM 9.0 | EC002487 |
ETIM 8.0 | EC002487 |
ETIM 7.0 | EC002487 |
ETIM 6.0 | EC002487 |
ETIM 5.0 | EC002487 |
UNSPSC 12.1 | 43191507 |