Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Einweg-Lichtschranke NAMUR, kleine Bauform, Reichweite 10 m, Rotlicht, Hell-/Dunkelschaltung, DC-Version, NAMUR-Ausgang, Stecker M12 |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Betriebsreichweite | 0 ... 10 m | |
Grenzreichweite | 10 m | |
Lichtsender | LED | |
Lichtart | rot, Wechsellicht , 660 nm | |
Fremdlichtgrenze | ≤ 10000 Lux Sonnenlicht ≤ 7500 Lux Halogenlicht |
|
Kenndaten funktionale Sicherheit | ||
MTTFd | 575 a | |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a | |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
Betriebsanzeige | LED grün: Netz ein (Power on) (Sender) | |
Funktionsanzeige | LED gelb: Schaltzustand (Empfänger) | |
Bedienelemente | Empfindlichkeitseinsteller | |
Elektrische Daten | ||
Betriebsspannung | 6 ... 15,5 V DC (Ri ca. 0 Ω) | |
Welligkeit | 5 % | |
Leistungsaufnahme | max. 64 mW | |
Bereitschaftsverzug | 20 ms | |
Ausgang | ||
Schaltungsart | hell-/dunkelschaltend verdrahtungsprogrammierbar | |
Signalausgang | 1 NAMUR-Ausgang, Schließer/Öffner verdrahtungsprogrammierbar | |
Schaltspannung | 8 V DC (Ri ca. 1 kΩ) | |
Schaltfrequenz | ≤ 100 Hz | |
Stromaufnahme | Sender: ≥ 2,2 mA , Empfänger: | |
Referenzobjekt erkannt | Anschluss 1, 2: ≥ 2,2 mA Anschluss 1, 4: ≤ 1 mA |
|
Referenzobjekt nicht erkannt | Anschluss 1, 2: ≤ 1 mA Anschluss 1, 4: ≥ 2,2 mA |
|
Ansprechzeit | 5 ms | |
Konformität | ||
Produktnorm | EN 60947-5-2 | |
Zulassungen und Zertifikate | ||
CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Lagertemperatur | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP67 | |
Anschluss | Gerätestecker (M12 x 1), 4-polig, um 90° schwenkbar | |
Material | ||
Gehäuse | PBT | |
Lichtaustritt | kratzfest beschichtete Kunststoffscheibe | |
Masse | 60 g (je Gerät) | |
Abmessungen | ||
Höhe | 50 mm | |
Breite | 18 mm | |
Tiefe | 45 mm | |
ATEX G | ||
EG-Baumusterprüfbescheinigung | PTB 99 ATEX 2036X | |
Antragsteller | Pepperl+Fuchs GmbH, Lilienthalstraße 200, 68307 Mannheim, Germany | |
CE-Kennzeichnung | CE0102 | |
ATEX-Kennzeichnung | Zone 1: II 2G Ex ia op is IIC T6...T1 Gb | |
Richtlinienkonformität | 2014/34/EU | |
Normen | EN 60079-0:2012+A11:2013 EN 60079-11:2012 EN 60079-28:2007 |
|
Wirksame innere Kapazität Ci | max. 110 nF | |
Wirksame innere Induktivität Li | vernachlässigbar klein | |
Allgemeines | Das Betriebsmittel ist entsprechend den Angaben im Datenblatt und dieser Betriebsanleitung zu betreiben. Insbesondere ist die maximale Bemessungsspannung und der Temperaturbereich einzuhalten. Die besonderen Bedingungen sind einzuhalten! Die EU-Baumusterprüfbescheinigung ist zu beachten. | |
Umgebungstemperatur | Die Temperaturbereiche, abhängig von der Temperaturklasse, sind der EG-Baumusterprüfbescheinigung zu entnehmen. | |
Installation, Inbetriebnahme | Das zugehörige Betriebsmittel muss passend zu den Einsatzbedingungen mindestens die Anforderungen der Schutzart ia und der Gruppen II oder III erfüllen. Wegen möglicher Zündgefahren, die aufgrund von Fehlern und/oder transienten Strömen im Potenzialausgleichsystem entstehen können, ist eine galvanische Trennung im Versorgungs- und Signalstromkreis zu bevorzugen. Zugehörige Betriebsmittel ohne galvanische Trennung dürfen nur eingesetzt werden, wenn die entsprechenden Anforderungen nach IEC 60079-14 eingehalten werden. Die Eigensicherheit ist nur in Zusammenschaltung mit einem entsprechend zugehörigen Betriebsmittel und gemäß dem Nachweis der Eigensicherheit gewährleistet. | |
Instandhaltung, Wartung | An Betriebsmitteln, welche in explosionsgefährdeten Bereichen betrieben werden, darf keine Veränderung vorgenommen werden. Reparaturen an diesen Betriebsmitteln sind nicht möglich. | |
Besondere Bedingungen | ||
Schutz vor mechanischen Gefahren | Beim Einsatz im Temperaturbereich unterhalb von -20 °C ist der Sensor durch Einbau in ein zusätzliches Gehäuse vor Schlageinwirkung zu schützen. | |
Erforderliche Schutzart bei Errichtung der Anschlussteile | IP20 gemäß IEC 60529:2001 | |
Sonstige Bedingungen | Der Zusammenhang zwischen dem Typ des angeschlossenen Stromkreises, der höchstzulässigen Umgebungstemperatur und der Temperaturklasse sowie den wirksamen inneren Reaktanzen ist der zugeordneten EG-Baumusterprüfbescheinigung zu entnehmen. | |
IECEx G | ||
Nummer des Zertifikats | IECEx PTB 12.0061 X | |
Antragsteller | Pepperl+Fuchs GmbH, Lilienthalstraße 200, 68307 Mannheim, Germany | |
IECEx-Kennzeichnung | Zone 1: II 2G Ex ia op is IIC T6...T1 Gb | |
Normen | IEC 60079-0:2011 IEC 60079-11:2011 IEC 60079-28:2006 | |
Wirksame innere Kapazität Ci | max. 110 nF | |
Wirksame innere Induktivität Li | vernachlässigbar klein | |
Allgemeines | Das Betriebsmittel ist entsprechend den Angaben im Datenblatt und dieser Betriebsanleitung zu betreiben. Insbesondere ist die maximale Bemessungsspannung und der Temperaturbereich einzuhalten. Die besonderen Bedingungen sind einzuhalten! Das IECEx-Zertifikat ist zu beachten. | |
Umgebungstemperatur | Die Temperaturbereiche, abhängig von der Temperaturklasse, sind der EG-Baumusterprüfbescheinigung zu entnehmen. | |
Installation, Inbetriebnahme | Das zugehörige Betriebsmittel muss passend zu den Einsatzbedingungen mindestens die Anforderungen der Schutzart ia und der Gruppen II oder III erfüllen. Wegen möglicher Zündgefahren, die aufgrund von Fehlern und/oder transienten Strömen im Potenzialausgleichsystem entstehen können, ist eine galvanische Trennung im Versorgungs- und Signalstromkreis zu bevorzugen. Zugehörige Betriebsmittel ohne galvanische Trennung dürfen nur eingesetzt werden, wenn die entsprechenden Anforderungen nach IEC 60079-14 eingehalten werden. Die Eigensicherheit ist nur in Zusammenschaltung mit einem entsprechend zugehörigen Betriebsmittel und gemäß dem Nachweis der Eigensicherheit gewährleistet. | |
Instandhaltung, Wartung | An Betriebsmitteln, welche in explosionsgefährdeten Bereichen betrieben werden, darf keine Veränderung vorgenommen werden. Reparaturen an diesen Betriebsmitteln sind nicht möglich. | |
Besondere Bedingungen | ||
Schutz vor mechanischen Gefahren | Beim Einsatz im Temperaturbereich unterhalb von -20 °C ist der Sensor durch Einbau in ein zusätzliches Gehäuse vor Schlageinwirkung zu schützen. | |
Erforderliche Schutzart bei Errichtung der Anschlussteile | IP20 gemäß IEC 60529:2001 | |
Sonstige Bedingungen | Der Zusammenhang zwischen dem Typ des angeschlossenen Stromkreises, der höchstzulässigen Umgebungstemperatur und der Temperaturklasse sowie den wirksamen inneren Reaktanzen ist der zugeordneten EG-Baumusterprüfbescheinigung zu entnehmen. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27270901 |
ECLASS 12.0 | 27270901 |
ECLASS 11.0 | 27270901 |
ECLASS 10.0.1 | 27270901 |
ECLASS 9.0 | 27270901 |
ECLASS 8.0 | 27270901 |
ECLASS 5.1 | 27270901 |
ETIM 9.0 | EC002716 |
ETIM 8.0 | EC002716 |
ETIM 7.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Kurzanleitungen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Einstellung Serie MLV11 | GER | 695 KB | |
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 304 KB |
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 205 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
EU PTB PTB (Atex) | PTB 99 ATEX 2036 X | ALL | 13272 KB | |
Worldwide PTB IECEx Certificate of Conformity | IECEx PTB 12.0061X | ALL | LINK | --- |
Konformitätserklärung | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-1902B | ALL | 148 KB |
Erstmals steht ein durchgängiges Lösungsangebot von optoelektronischen Funktionsprinzipien und innovativen Technologien in je einem identischen Gehäuse zur Verfügung. Dabei profitieren Sie von einem einheitlichen Bedienkonzept über die gesamte Serie hinweg. Entdecken Sie die Baureihen R100, R101, R103, R200 und R201 …