Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Universal-Einweg-Lichtschranke, große Bauform, Reichweite 300 m, Laserlicht rot, Laserklasse 2, Sendefrequenz 25 kHz, Hell-/Dunkelschaltung, DC-Version, 2 PNP-Ausgänge, Timerfunktion, Testeingang, Vorausfallausgang, Klemmraum |
Einzelkomponenten | ||
---|---|---|
Sender | LD28-LAS-F1/76a/116 | |
Empfänger | LV28-LAS-F1-Z/47/82b/116 | |
Allgemeine Daten | ||
Betriebsreichweite | 0 ... 300 m | |
Grenzreichweite | 400 m | |
Lichtsender | Laserdiode | |
Lichtart | rot, Wechsellicht | |
Laserkenndaten | ||
Hinweis | LASERLICHT , NICHT IN DEN STRAHL BLICKEN | |
Laserklasse | 2 | |
Wellenlänge | 650 nm | |
Strahldivergenz | < 1,5 mrad | |
Impulsdauer | 20 µs | |
Wiederholrate | 25 kHz | |
max. Puls Energie | 18 nJ | |
Ausrichthilfe | LED rot (in Empfänger-Optik) leuchtet konstant bei Strahlunterbrechung, blinkt bei Erreichen des Schaltpunktes, aus bei Erreichen der Funktionsreserve |
|
Sendefrequenz | F1 = 25 kHz | |
Lichtfleckdurchmesser | ca. 6 mm bei 5 m, ca. 75 x 300 mm bei 300 m vertikal zur Gehäuseachse | |
Öffnungswinkel | Sender: 0,06 ° Empfänger: 5 ° |
|
Fremdlichtgrenze | 50000 Lux | |
Kenndaten funktionale Sicherheit | ||
MTTFd | 540 a | |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a | |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 90 % | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
Betriebsanzeige | LED grün | |
Funktionsanzeige | LED gelb: 1. LED leuchtet konstant: Signal > 2 x Schaltpunkt (Funktionsreserve) 2. LED blinkt: Signal zwischen 1 x Schaltpunkt und 2 x Schaltpunkt 3. LED aus: Signal < Schaltpunkt |
|
Bedienelemente | Empfindlichkeitseinsteller (Einstellung bis < 25 % der Betriebsreichweite) , Hell-/Dunkelumschalter | |
Elektrische Daten | ||
Betriebsspannung | 10 ... 30 V DC | |
Welligkeit | 10 % | |
Leerlaufstrom | Sender: ≤ 55 mA Empfänger: ≤ 35 mA |
|
Eingang | ||
Testeingang | Senderabschaltung bei +UB | |
Ausgang | ||
Funktionsreserve-Ausgang | 1 PNP-Transistor, kurzschlussfest, verpolsicher, offener Kollektor, Umax = 30 V DC, Imax = 0,2 A Der Ausgang wird inaktiv, wenn das Signal für etwa 10 s die Funktionsreserve unterschritten hat (gelbe und rote LED blinken). Finden innerhalb dieser Zeit 4 Lichtstrahlungsunterbrechungen statt, wird der Ausgang sofort inaktiv. |
|
Schaltungsart | hell-/dunkelschaltend, umschaltbar | |
Signalausgang | 2 PNP, antivalent, kurzschlussfest, verpolgeschützt , offene Kollektoren | |
Schaltspannung | max. 30 V DC | |
Schaltstrom | max. 200 mA | |
Schaltfrequenz | 1000 Hz | |
Ansprechzeit | 0,5 ms | |
Timerfunktion | GAN, GAB, IAB, GAN-IAB, GAN-GAB, programmierbar Einstellbereich 0,02 ... 1 s |
|
Konformität | ||
Produktnorm | EN 60947-5-2 | |
Lasersicherheit | EN 60825-1 | |
Zulassungen und Zertifikate | ||
Schutzklasse | II, Bemessungsisolationsspannung ≤ 250 V AC bei Verschmutzungsgrad 1-2 nach IEC 60664-1 Ausgangskreis basisisoliert vom Eingangskreis nach EN 50178, Bemessungsisolationsspannung 250 V AC Achtung ! Die Schutzklasse 2 ist nur gültig bei geschlossenem Klemmraum. |
|
UL-Zulassung | cULus Listed , Class 2 Power Source | |
CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. | |
FDA-Zulassung | IEC 60825-1:2007 Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -10 ... 50 °C (14 ... 122 °F) | |
Lagertemperatur | -20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP67 | |
Anschluss | Klemmraum mit 8 Federzugklemmen für Aderquerschnitt 0,5 ... 1,5 mm2 , Abisolierung 7,5 ... 8,5 mm , Kabelverschraubung M16x1,5 | |
Material | ||
Gehäuse | Kunststoff ABS | |
Lichtaustritt | Kunststoffscheibe | |
Masse | 200 g (Sender und Empfänger) | |
Abmessungen | ||
Höhe | 88 mm | |
Breite | 25,8 mm | |
Tiefe | 65,5 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27270901 |
ECLASS 12.0 | 27270901 |
ECLASS 11.0 | 27270901 |
ECLASS 10.0.1 | 27270901 |
ECLASS 9.0 | 27270901 |
ECLASS 8.0 | 27270901 |
ECLASS 5.1 | 27270901 |
ETIM 9.0 | EC002716 |
ETIM 8.0 | EC002716 |
ETIM 7.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Produktinformationen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Technical information / Technische Information | ALL | 268 KB | |
Kurzanleitungen | |||
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 371 KB |
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 177 KB |
CAD 3-D additional / CAD 3-D additional | ALL | STP | 177 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | E87056 | ALL | LINK | --- |
EU Pepperl+Fuchs | PF08CERT1244 | ALL | 503 KB | |
Konformitätserklärung | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-2135A | ALL | 186 KB |
Zubehör | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
Erstmals steht ein durchgängiges Lösungsangebot von optoelektronischen Funktionsprinzipien und innovativen Technologien in je einem identischen Gehäuse zur Verfügung. Dabei profitieren Sie von einem einheitlichen Bedienkonzept über die gesamte Serie hinweg. Entdecken Sie die Baureihen R100, R101, R103, R200 und R201 …