Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Einweg-Lichtschranke OBE10M-18GM60-RT-SE4-V1

OBE10M-18GM60-RT-SE4-V1
  • Dual colour Anzeige LED
  • Hell-/dunkelschaltend verdrahtungsprogrammierbar
  • Empfindlichkeitseinsteller zur optimalen Anpassung an die Applikation
  • Schutzart IP67
  • Robustes Metallgehäuse in zylindrischer Bauform M18 x 1

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs AG.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  OBE10M-18GM60-RT-SE4-V1

Produktbeschreibung
Einweg-Lichtschranke
Einzelkomponenten
SenderOBE10M-18GM60-RT-S-V1
EmpfängerOBE10M-18GM60-RT-E4-V1
Allgemeine Daten
Betriebsreichweite0 ... 10 m
Einstellbereich0 ... 10000 mm
ReferenzobjektEmpfänger
Lichtsenderrote , 660 nm
LichtartRotlicht 660 nm
Lichtfleckdurchmesserca. 600 mm bei Reichweite 10 m
Fremdlichtgrenze10000 Lux
Anzeigen/Bedienelemente
BetriebsanzeigeLED grün (Sender)
FunktionsanzeigeDuo-LED, gelb/grün
gelb: Schaltzustand
grün: Betriebspannung EIN
blinkend: unstabiler Bereich
BedienelementeEmpfindlichkeitseinsteller
Elektrische Daten
Betriebsspannung10 ... 30 V DC , class 2
Welligkeit10 %
Leerlaufstrom≤ 25 mA (je Gerät)
Bereitschaftsverzug≤ 25 ms
Ausgang
Schaltungsarthell-/dunkelschaltend elektronisch umschaltbar
Signalausgang1 NPN-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsicher, offener Kollektor
Schaltspannungmax. 30 V DC
Schaltstrommax. 100 mA
Spannungsfall≤ 2,5 V
Schaltfrequenz500 Hz
Ansprechzeit1 ms
Konformität
ProduktnormEN 60947-5-2
Normenkonformität
Normen 2UL 508
Zulassungen und Zertifikate
UL-ZulassungcULus Listed, Type 1 enclosure
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
ZulassungenCE, cULus Listed 57M3 (nur in Verbindung mit UL Class 2 Spannungsversorgung; Type 1 enclosure)
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
Lagertemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP67
AnschlussGerätestecker M12 x 1, 4-polig
Material
GehäuseMessing, vernickelt
LichtaustrittPC
Masse45 g je Gerät

Dokumente: OBE10M-18GM60-RT-SE4-V1

BeipackzettelSpracheDateitypDateigröße
Instruction leaflet / Beipackzettel ALLPDF346 KB

Zertifikate+Zulassungen: OBE10M-18GM60-RT-SE4-V1

KonformitätsnachweiseKennungDateitypDateigröße
EU-Declaration of conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-0295CPDF186 KB

Zugehörige Produkte: OBE10M-18GM60-RT-SE4-V1

Zubehör

Befestigungsflansch, 18 mmfa

Universal-Montagehalterung für zylindrischen Sensoren mit 5 ... 30 mm Durchmesserfa

Kabeldose, M12, 4-polig, PUR-Kabelfa

Kabeldose, M12, 4-polig, PUR-Kabelfa
Montagehilfe mit Taumeleinrichtungfa
Befestigungsflansch aus Kunststoff, 18 mmfa