Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Einweg-Lichtschranke OBE10M-18GM60-RT-SE5

OBE10M-18GM60-RT-SE5
  • Dual colour Anzeige LED
  • Hell-/dunkelschaltend verdrahtungsprogrammierbar
  • Empfindlichkeitseinsteller zur optimalen Anpassung an die Applikation
  • Schutzart IP67
  • Robustes Metallgehäuse in zylindrischer Bauform M18 x 1

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  OBE10M-18GM60-RT-SE5

Produktbeschreibung
Einweg-Lichtschranke
Einzelkomponenten
SenderOBE10M-18GM60-RT-S
EmpfängerOBE10M-18GM60-RT-E5
Allgemeine Daten
Betriebsreichweite0 ... 10 m
Einstellbereich0 ... 10000 mm
ReferenzobjektEmpfänger
Lichtsenderrote , 660 nm
LichtartRotlicht 660 nm
Lichtfleckdurchmesserca. 600 mm bei Reichweite 10 m
Fremdlichtgrenze10000 Lux
Anzeigen/Bedienelemente
BetriebsanzeigeLED grün (Sender)
FunktionsanzeigeDuo-LED, gelb/grün
gelb: Schaltzustand
grün: Betriebspannung EIN
blinkend: unstabiler Bereich
BedienelementeEmpfindlichkeitseinsteller
Elektrische Daten
Betriebsspannung10 ... 30 V DC , class 2
Welligkeit10 %
Leerlaufstrom≤ 25 mA (je Gerät)
Bereitschaftsverzug≤ 25 ms
Ausgang
Schaltungsarthell-/dunkelschaltend elektronisch umschaltbar
Signalausgang1 PNP-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsicher, offener Kollektor
Schaltspannungmax. 30 V DC
Schaltstrommax. 100 mA
Spannungsfall≤ 2,5 V
Schaltfrequenz500 Hz
Ansprechzeit1 ms
Normenkonformität
NormenEN 60947-5-2
Normen 2UL 508
Zulassungen und Zertifikate
UL-ZulassungcULus Listed, Type 1 enclosure
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
ZulassungenCE, cULus Listed 57M3 (nur in Verbindung mit UL Class 2 Spannungsversorgung; Type 1 enclosure)
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
Lagertemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP67
AnschlussFestkabel 2 m
Material
GehäuseMessing, vernickelt
LichtaustrittPC
Masse110 g je Gerät
Abmessungen
Länge60 mm
Durchmesser18 mm

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027270901
ECLASS 12.027270901
ECLASS 11.027270901
ECLASS 10.0.127270901
ECLASS 9.027270901
ECLASS 8.027270901
ECLASS 5.127270901
ETIM 9.0EC002716
ETIM 8.0EC002716
ETIM 7.0EC002716
ETIM 6.0EC002716
ETIM 5.0EC002716
UNSPSC 12.139121528

Details: OBE10M-18GM60-RT-SE5

Produktdokumentation: OBE10M-18GM60-RT-SE5

Sprachauswahl:
KurzanleitungenSpracheDateitypDateigröße
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF331 KB

Konstruktion / Simulation: OBE10M-18GM60-RT-SE5

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
3-D model emitter / 3-D-Modell SenderALLSTP56 KB
3-D model receiver / 3-D-Modell EmpfängerALLSTP56 KB

Zulassungen: OBE10M-18GM60-RT-SE5

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5797ALLPDF308 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5815ALLPDF312 KB
Optoelektronische Sensoren der Baureihen R100, R101, R103, R200 und R201

Erstmals steht ein durchgängiges Lösungsangebot von optoelektronischen Funktionsprinzipien und innovativen Technologien in je einem identischen Gehäuse zur Verfügung. Dabei profitieren Sie von einem einheitlichen Bedienkonzept über die gesamte Serie hinweg. Entdecken Sie die Baureihen R100, R101, R103, R200 und R201 …

ML100 Photoelectric Sensor

Egal, ob Glas, Solarwafer oder Leiterplatten: Die optoelektronischen Sensoren der Serie ML100 sind passgenau auf die Anforderungen verschiedener komplexer Detektionsaufgaben zugeschnitten. Erfahren Sie mehr über das Portfolio und finden Sie den passenden Sensor für Ihre Anwendung …