Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Bluetooth® Beacons

Als BLE-BEACONS bezeichnet man kleine Funkbaken für Zone 1/21 und Div. 1, die in periodischen Intervallen ein Signal aussenden. Durch die Unterstützung des Bluetooth®-4.0-Standards sind die Beacons mit aktuellen Smartphones und Tablets kompatibel und werden von diesen Geräten mittels Geolokalisierung auf eine Distanz bis zu 200 m erkannt. Aufgrund des UV-beständigen Gehäusematerials, welches Temperaturen von -20°C … +55°C standhält, sind die Bluetooth® Beacons für Indoor- und Outdoor-Anwendungen, für den Einsatz über unterschiedliche Stockwerke hinweg und sogar für den Bergbau geeignet, wo sonst keine Signale empfangen werden. So lassen sich Lösungen zur Lokalisierung, dem Alleinarbeiterschutz, der physischen Zugangskontrolle aber auch Wächterkontroll- und Besucherleitsysteme realisieren.

Zugelassen für: ATEX, IECEx, NEC/CEC, Zone 1/21, Div. 1