Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Kabel, PUR/PP, 8-adrig grau, abgeschirmt |
Elektrische Daten | ||
---|---|---|
Betriebsspannung | max. 300 V AC/DC | |
Konformität | ||
Halogenfreiheit | DIN VDE 0472-815 DIN EN 50267-2-1 |
|
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | ||
Kabel, fest verlegt | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) | |
Kabel, beweglich | -20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F) | |
Verschmutzungsgrad | 3 | |
Mechanische Daten | ||
Kabel | gemäß IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) Klasse 5 | |
Manteldurchmesser | 6 mm ± 0,2 mm | |
Biegeradius | > 10 x Leitungsdurchmesser, bewegt > 5 x Leitungsdurchmesser, fest verlegt |
|
Mantelhaftsitz | max. 100 N / 300 mm | |
Mantelfarbe | grau (ähnlich RAL 7001) | |
Aderzahl | 8 | |
Aderquerschnitt | 0,25 mm2 | |
Adernfarbe | Ader 1: weiß Ader 2: braun Ader 3: grün Ader 4: gelb Ader 5: grau Ader 6: pink Ader 7: blau Ader 8: rot |
|
Aderaufbau | 14 x 0,15 mm ∅ | |
Schirm | Cu-Geflecht, verzinnt, 85 % Bedeckung | |
Länge | 200 m | |
Kabelkurzzeichen | Li 9Y V1 C V1 11Y 8 x 0,25 | |
Masse | 10431 g | |
Material | ||
Halogenfreiheit | ja | |
Kabel | ||
Mantel | PUR auf Polyetherbasis | |
Aderisolation | PP | |
Chemische Beständigkeit | gut |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27060106 |
ECLASS 12.0 | 27060106 |
ECLASS 11.0 | 27060106 |
ECLASS 10.0.1 | 27060106 |
ECLASS 9.0 | 27062011 |
ECLASS 8.0 | 27062011 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 9.0 | EC003250 |
ETIM 8.0 | EC003250 |
ETIM 7.0 | EC003250 |
ETIM 6.0 | EC001578 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
Zubehör | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|