Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Robustes & eigensicheres Multimeter |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Messbereich | ||
Gleichspannung | 0,1 mV bis 1000 V Genauigkeit: ± 0,05 % + 1 |
|
Wechselspannung | 0,1 mV bis 1000 V Genauigkeit: ± 0,7 % +4 |
|
Gleichstrom | 0,1 µA bis 10 A Genauigkeit: ± 0,2 % + 4 |
|
Wechselstrom | 0,1 µA bis 10 A Genauigkeit: ± 1,0 % + 2 |
|
Widerstand | 0,1 Ω bis 50 MΩ Genauigkeit: ± (0,2 % + 1) |
|
Leitfähigkeit | 60,00 nS Genauigkeit: ± (1,0 % + 10) |
|
Diodentest | 2,0 V Genauigkeit: ± (2,0 % + 1) |
|
Tastverhältnis | 0,0 % bis 99,9 % Genauigkeit: Innerhalb ± (0,2 % pro kHz + 0,1 %) für Anstiegzeiten <1 µs |
|
Anzeigezählrate | 6.000 Zählrate / 19.999 Zählrate im hochauflösenden Modus | |
Kapazität | 10 nF bis 9999 µF Genauigkeit: ± (1,0 % + 2) |
|
Frequenz | 0,5 Hz bis 199,99 kHz Genauigkeit: ± (0,005 % + 1) |
|
Temperatur | -200 °C bis +1090 °C (-328 °F to +1994 °F) Genauigkeit: ± (1.0 % + 10) °C [± (1,0 + 10) °F] |
|
Anzeigen/Bedienelemente | ||
Display | LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung | |
Elektrische Daten | ||
Batterietyp | 3x AAA, typgeprüft | |
Betriebsdauer | ca. 400 h | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | Unterschiedliche Temperaturbereiche ergeben sich durch die eingesetzten typgeprüften Batterien | |
Lagertemperatur | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) , ohne Batterien | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP67 | |
Masse | ca. 690 g | |
Abmessungen | ca. 210 mm x 100 mm x 64 mm (mit Holster) | |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen | ||
ATEX-Zulassung | ||
Baumusterprüfbescheinigung | PTB 11 ATEX 2028 X | |
ATEX-Kennzeichnung | II 2G Ex ia IIC T4 Gb I M1 Ex ia I Ma |
|
Internationale Zulassungen | ||
IECEx-Zulassung | ||
IECEx-Zertifikat | IECEx PTB 11.0080X | |
IECEx-Kennzeichnung | Ex ia IIC T4 Gb Ex ia I Ma |
|
Allgemeine Informationen | ||
Hinweis | Fehler: % des Anzeigewerts +Digits Bemerkungen: Messung innerhalb des Ex-Bereichs: Ui ≤ 65V, Ii ≤ 5A Messung außerhalb des Ex-Bereichs: Ui ≤ 1000V, Ii ≤ 10A |
|
Lieferumfang | Fluke 28 II EX Ex-Holster Krokodil-Klemmen AC175 Messleitungen TL175 Batterien Dokumentation |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27200390 |
ECLASS 12.0 | 27200390 |
ECLASS 11.0 | 27200390 |
ECLASS 10.0.1 | 27200390 |
ECLASS 9.0 | 27200390 |
ECLASS 8.0 | 27200390 |
ECLASS 5.1 | 27200390 |
ETIM 9.0 | EC000069 |
ETIM 8.0 | EC000069 |
ETIM 7.0 | EC000069 |
ETIM 6.0 | EC000069 |
ETIM 5.0 | EC000069 |
UNSPSC 12.1 | 41113630 |
Literatur | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Line Card Messen und Kalibrieren | GER | 160 KB |
Zubehör | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|