Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Betriebsfrequenz | 2,45 GHz ± 200 kHz | |
Übertragungsrate | 76,8 kBit/s | |
Speicher | ||
Speicherkapazität | 8 kByte (7552 Byte für Anwenderdaten verfügbar) | |
Batterielebensdauer | ca. 8 Jahre ohne Schreib- oder Leseoperationen oder ca. 30 Mio. Leseoperationen auf 64 Byte pro Zugriff | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
LED gelb | leuchtet während der Datenübertragung (abschaltbar) | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) | |
Lagertemperatur | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) | |
Schock- und Stoßfestigkeit | 100 g, 11 ms, in alle 3 Raumachsen mit je 3 positiven und negativen Beschleunigungen nach IEC 68-2-27 und IEC 68-2-47 | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP67 nach EN 60529 | |
Material | PBT | |
Installation | horizontal und vertikal ±45° Rotation beliebig |
|
Masse | ca. 100 g |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27280402 |
ECLASS 12.0 | 27280402 |
ECLASS 11.0 | 27280402 |
ECLASS 10.0.1 | 27280402 |
ECLASS 9.0 | 27280402 |
ECLASS 8.0 | 27280401 |
ECLASS 5.1 | 27280401 |
ETIM 9.0 | EC002996 |
ETIM 8.0 | EC002996 |
ETIM 7.0 | EC002996 |
ETIM 6.0 | EC002996 |
ETIM 5.0 | EC002996 |
UNSPSC 12.1 | 43211710 |