Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Codeträger |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Betriebsfrequenz | 250 kHz | |
Übertragungsrate | 7,8 kBit/s | |
Lebensdauer bei hohen Temperaturen | im Betrieb (130 °C): 5000 h bei Lagerung (150 °C): 2500 h |
|
Speicher | ||
Typ/Größe | ROM 64 Bit (28 Bit Code, 36 Bit Datensicherung) | |
Lesezyklen | unbegrenzt | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -25 ... 130 °C (-13 ... 266 °F) | |
Lagertemperatur | -40 ... 150 °C (-40 ... 302 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP67 nach EN 60529 | |
Material | ||
Gehäuse | Ryton R4 | |
Vergussmasse/Härter | CY 221/HY 2966 | |
Abmessungen | ||
Höhe | 6 mm | |
Durchmesser | 12,1 mm | |
Durchmessertoleranz | + 0,2 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27280402 |
ECLASS 12.0 | 27280402 |
ECLASS 11.0 | 27280402 |
ECLASS 10.0.1 | 27280402 |
ECLASS 9.0 | 27280402 |
ECLASS 8.0 | 27280401 |
ECLASS 5.1 | 27280401 |
ETIM 9.0 | EC002996 |
ETIM 8.0 | EC002996 |
ETIM 7.0 | EC002996 |
ETIM 6.0 | EC002996 |
ETIM 5.0 | EC002996 |
UNSPSC 12.1 | 43211710 |