Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Archivierte Produktversion

Dieses Produkt wurde archiviertZum Ersatzprodukt KFA6-SR-2.3L.FA
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Trennschaltverstärker WE77-RE2

WE77-RE2
  • 2-kanaliger Trennschaltverstärker
  • Steuerstromkreis ausgelegt für Ultraschallsensoren und Näherungsschalter in Gleichspannungsausführung
  • 230/115 V AC-Netz-Nennspannung
  • Schaltfrequenz 10 Hz
  • Je 1 Relaisausgang mit 1 Wechsler
  • Je eine LED-Zustandsanzeige pro Ausgangsrelais
  • Aufbaugehäuse
  • Bei PNP-Sensoren sind die Klemmen 5 und 6, bei NPN-Sensoren die Klemmen 6 und 7 zu brücken
  • Wirkungsrichtung: Eingang geschlossen - Relais angezogen / Eingang offen - Relais abgefallen

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  WE77-RE2

Versorgung
AnschlussKlemmen 17, 18
Bemessungsspannung98 ... 126 V AC / 198 ... 253 V AC, 45 ... 63 Hz , umschaltbar
Leistungsaufnahmeca. 7 VA
Eingang
AnschlussKlemmen 2; 4
Ausgang
AnschlussKlemmen 10, 11, 12; 13, 14, 15
Klemmen 1+, 3-
Strom160 mA bei 60 °C (140 °F) , kurzschlussfest
Spannung24 V DC ± 20 %
KontaktbelastungAC: 250 V / 4 A / 500 VA / cos φ ≥ 0,7
DC: 220 V / 0,1 A; 60 V / 0,6 A; 24 V / 4 A
Anzugs-/Abfallverzugca. 20 ms / ca. 10 ms
Mechanische Lebensdauer107 Schaltspiele
Übertragungseigenschaften
Schaltfrequenz≤ 10 Hz
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Lagertemperatur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP20
Anschlussselbstöffnende Apparateanschlussklemmen,
max. Aderquerschnitt 1 x 2,5 mm2
Masseca. 650 g
Abmessungen60 mm x 70 mm x 110 mm
BauformAufbaugehäuse
BefestigungAufschnappen auf 35 mm-Normschiene oder Schraubbefestigung

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027210121
ECLASS 12.027210121
ECLASS 11.027210121
ECLASS 10.0.127210121
ECLASS 9.027210121
ECLASS 8.027210121
ECLASS 5.127210121
ETIM 9.0EC001485
ETIM 8.0EC001485
ETIM 7.0EC001485
ETIM 6.0EC001485
ETIM 5.0EC001485
UNSPSC 12.132101514

Details: WE77-RE2