Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Handheld ODT-HH-MAH200

ODT-HH-MAH200
  • Alle gebräuchlichen 1-D- und 2-D-Codes können gelesen werden
  • 3 Lesungen pro Sekunde
  • Omnidirektionales Lesen
  • Auswertung von bis zu 256 Grauwertstufen mit adaptiver Grauwertschwelle

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  ODT-HH-MAH200

Produktbeschreibung
DataMatrix-Handheld für alle gängigen 1-D- und 2-D-Barcodes, für kabelgebundenen und nicht gebundenen Betrieb
Allgemeine Daten
LichtartIntegrierter LED-Blitz (rot)
SymbologienMaxi Code, PDF 417, DataMatrix, QR Code, MicroPDF 417, GoCode, UCC Composite, Aztec Code, Code 39, Code 128, UPC, EAN, JAN, Int 2 of 5, Codabar, Code 93, UCC RSS, POSTNET, PLANET, Japanese Post, Australia Post, Royal Mail, RM4SCC, KIX Code, Codablock , 4-State Customer Barcode (Intelligent Mail® Barcode)
Laserklasse2M
Leseabstand50 ... 500 mm abhängig von Codesymbologie
Lesefeldmax. 125 mm x 200 mm
Modulgrößemin. 0,15 mm
ObjektgeschwindigkeitStillstand
Data Matrix
Symbolgrößequadratisch bis 144 x 144 Module
rechteckig bis 16 x 48 Module
Orientierungomnidirektional
Kenndaten
Bildaufnehmer
TypCMOS
Pixelanzahl1024 x 640 Pixel pro Fokuspunkt
Graustufen256
Bildaufnahmeverzögerungsfrei , manuell getriggert
Prozessor
Taktfrequenz400 MHz
Digitale Auflösung8 Bit
Anzeigen/Bedienelemente
Tasten2 frei programmierbare Funktionstasten
Elektrische Daten
Versorgungaus USB oder eingesetztem Akku
Schnittstelle
PhysikalischUSB 1.1 , RS 232 oder PS/2
ProtokollASCII
Normen- und Richtlinienkonformität
Richtlinienkonformität
EMV-Richtlinie 89/336/EWGEN 55024
Normenkonformität
StörfestigkeitEN 61000-4-2/3/4/6, EN 55022
StöraussendungEN 55022
SchutzartEN 60529
LaserklasseIEC 60825-1:2007
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur0 ... 40 °C (32 ... 104 °F)
Lagertemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP20
AnschlussSystemstecker für Anschlusskabel oder Handgriff
Material
GehäuseKunststoff
Masseca. 50 g
Abmessungen109 mm x 46 mm x 33 mm
Höhe33 mm
Breite46 mm
Länge109 mm

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027280101
ECLASS 12.027280101
ECLASS 11.027280101
ECLASS 10.0.127280101
ECLASS 9.027280101
ECLASS 8.027280101
ECLASS 5.127280101
ETIM 9.0EC002999
ETIM 8.0EC002999
ETIM 7.0EC002999
ETIM 6.0EC002999
ETIM 5.0EC002999
UNSPSC 12.143211701

Details: ODT-HH-MAH200

Funktion

Der ODT-HH-MAH200 ist ein Handheld zur Identifikation von Objekten mittels 1D- und 2D-Barcodes. Das Handheld setzt dabei neue Maßstäbe: dank eines CMOS-Sensors mit einer Auflösung von 1,3 Millionen Pixel, eines innovativen Sichtfelds mit 2 Lesebereichen und eines 400 MHz-Prozessors präsentiert sich mit dem ODT-HH-MAH200 nun ein leichtes,schnelles Handheld, das alle Anforderungen an die Objekt-Identifikation ebenso erfüllt, wie ein stationäres Lesegerät.

Die einzigartige Dynamic Optimization Technology (DOT) passt ständig die Auflösung, Beleuchtung und den Lesebereich an, um die schnelle Erkennung und Dekodierung einer breiten Palette an Symbologien, Code-Größen, Aufnahmeoberflächen und Umgebungsbeleuchtung zu ermöglichen. Mit DOT erreicht der ODT-HH-MAH200 bei Dekodierung von 2D-Barcodes ähnliche Geschwindigkeiten wie bei der Dekodierung von 1D-Barcodes.

Die Übertragung von im Handheld gespeicherten Daten auf einen PC ist problemlos über USB-, RS 232- oder PS/2-Schnittstelle möglich. Hierfür steht Ihnen optionales Zubehör zur Verfügung.

Produktdokumentation: ODT-HH-MAH200

Sprachauswahl:
KurzanleitungenSpracheDateitypDateigröße
Kurzanleitung - ODT-HH-MAH200GERPDF1145 KB
Kurzanleitung - USB Reader Image UploaderGERPDF808 KB
Kurzanleitung - USB Virtual COM-Port-TreiberGERPDF2295 KB
Handbücher
Firmware upgrade instructionsENGPDF449 KB
Manual JavaScript Programming GuideENGPDF574 KB
Manual Reader-Host Interface Specification (Client Version)ENGPDF744 KB
Handbuch ODT-HH-MAH200GERPDF5129 KB
Handbuch Vision ConfiguratorGERPDF1421 KB

Zugehörige Produkte: ODT-HH-MAH200

Zubehör
Bediensoftware für kamerabasierte Sensorenfa
Netzteilfa