Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Abschlusswiderstand ICZ-TR-V1-130R

ICZ-TR-V1-130R
  • Für CC-Link-Hochleistungskabel
  • Rüttelsicherung
  • M12-Rundsteckverbindung für BUS (A-codiert)

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  ICZ-TR-V1-130R

Produktbeschreibung
Abschlusswiderstand für CC-Link
Allgemeine Daten
Polzahl4
Elektrische Daten
Bemessungsspannung24 V
Bemessungsstrom20 mA bei 40 °C
WiderstandR = 130 Ω
Richtlinienkonformität
RoHS
Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)IEC/EN 63000
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP65 / IP67/ IP69K
AnschlussM12-Stecker, 4-polig, für CC-Link
Material
KontakteCuZn
KontaktoberflächeNi/Au
GriffkörperTPU, schwarz

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027260190
ECLASS 12.019070403
ECLASS 11.019070403
ECLASS 10.0.119070403
ECLASS 9.027279090
ECLASS 8.027279290
ECLASS 5.127279201
ETIM 9.0EC003015
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: ICZ-TR-V1-130R

Zulassungen: ICZ-TR-V1-130R

Sprachauswahl:
KonformitätserklärungKennungSpracheDateitypDateigröße
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5852ALLPDF108 KB

Zugehörige Produkte: ICZ-TR-V1-130R

Zubehör von
Auswerteeinheit IDENTControl Compact mit CC-Link-V2-Schnittstellefa