Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Archivierte Produktversion

Dieses Produkt wurde archiviertZum Ersatzprodukt
Archivierte Produktversion

Laserlichtschnitt-Sensor OLV125-F225-B12-40

OLV125-F225-B12-40
  • Master/Slave Betrieb
  • intelligente Belichtungsregelung
  • Laserschutzklasse 1
  • Messbereich z = 65 mm ... 125 mm

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs AG.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  OLV125-F225-B12-40

Produktbeschreibung
Laserlichtschnitt-Sensor Linerunner 300 zur Messung von Höhen- und Breiteninformationen
Allgemeine Daten
MessbereichXmin = ±15 mm
Xmax = ±21,5 mm
Z = 65 mm ... 125 mm
LichtsenderLaserdiode
Lichtartroter Laser zur Messortkennzeichnung, 650 nm
IR-Laser als Messlaser, 785 nm
Beide Laserlinien sind deckungsgleich und werden parallel betrieben
Laserkenndaten
Laserklasse1
WellenlängeAusrichtlaser: 650 nm
Messlaser: 785 nm
LaserüberwachungDas Sicherheitssystem schaltet den Laser bei zu hohem Laserstrom ab
Scanrate90 s-1
Anzeigen/Bedienelemente
FunktionsanzeigeLAN, Laser, Status
Elektrische Daten
Betriebsspannung24 V DC ± 10 %, SELV/PELV
Schnittstelle
SchnittstellentypEthernet über TCP/IP , 100 Mbit/s
Ausgang
SchaltungsartPNP
Normen- und Richtlinienkonformität
Normenkonformität
StörfestigkeitEN 60947-5-2
StöraussendungEN 60947-5-2
SchutzartEN 60529
LaserklasseIEC 60825-1:2007
Mechanische Daten
SchutzartIP65
AnschlussGerätestecker M12 x 1, 8-polig (Versorgung + I/O)
Gerätebuchse M12 x 1, 4-polig, D-codiert (Ethernet)
Material
LichtaustrittGlasscheibe

Dokumente: OLV125-F225-B12-40

BeipackzettelSpracheDateitypDateigröße
Instruction leaflet / Beipackzettel ALLPDF851 KB

CAD+CAE: OLV125-F225-B12-40

CADDateitypDateigröße
3-D model in IGS format / 3-D-Modell im IGS-FormatIGS9755 KB
3-D model in STP format / 3-D-Modell im STP-FormatSTP3173 KB

Software: OLV125-F225-B12-40

Software ToolsAusgabeDateitypDateigröße
Software Vision Configurator / Software Vision ConfiguratorV6.0.00.4916ZIP62033 KB

Zugehörige Produkte: OLV125-F225-B12-40

Zubehör

Kabeldose, M12, 8-polig, geschirmt, PUR-Kabelfa
Verbindungskabel, M12 auf RJ-45, PUR-Kabel 4-polig, CAT5efa
Verbindungskabel, M12 auf RJ-45, PUR-Kabel 4-polig, CAT5efa

Funktion: OLV125-F225-B12-40

Der LineRunner ist der Hochleistungs-Laserlichtschnitt-Sensor in der Pepperl+Fuchs Familie von Sensoren für industrielle Anwendungen. Beim Laserlichtschnitt-Verfahren wird eine Laserlinie auf ein Objekt projiziert, die unter einen bestimmten Winkel von einer Kamera erfasst wird. Mit dem Triangulationsprinzip können so Höhen- und Breiteninformationen bestimmt werden.

Mit seiner hochleistungsfähigen Hard- und Softwareplattform bietet der LineRunner innovative und modulare Lösungen bei Performance, Kommunikation und Wartung. Sichere Messung auf verschiedensten Oberflächen dank innovativer Lasertechnologie und intelligenter Belichtungsregelung und das bei der Laserschutzklasse 1, die zusätzliche Schutzmaßnahmen erspart.