Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Versorgung | ||
---|---|---|
Anschluss | Klemmen 11+, 12- Klemmen 8+, 9- |
|
Bemessungsspannung | 20 ... 30 V DC Die maximale Bemessungsspannung der auf Power Rail gesteckten Geräte darf nicht überschritten werden. |
|
Ausgang | ||
Versorgung | Ausgangsstrom: max. 4 A | |
Fehlermeldung | Relaisausgang: Schließer | |
Kontaktbelastung | 24 V AC, 1 A/24 V DC, 1 A | |
Anzugs-/Abfallverzug | ca. 20 ms / ca. 20 ms | |
Richtlinienkonformität | ||
Explosionsschutz | ||
Richtlinie 94/9/EG | EN 50021 | |
Normenkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | NE 21 | |
Schutzart | IEC 60529 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Schadgas | nach ISA-S71.04-1985, Schweregrad G3 | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP20 | |
Anschluss | Klemmanschluss ≤ 2,5 mm2 | |
Masse | ca. 100 g | |
Abmessungen | 20 x 119 x 115 mm | |
Befestigung | Hutschienenmontage | |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen | ||
Konformitätsaussage | TÜV 00 ATEX 1618 X , Konformitätsaussage berücksichtigen | |
Gruppe, Kategorie, Zündschutzart, Temperaturklasse | II 3G EEx nAC IIC T4 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27210119 |
ECLASS 12.0 | 27210119 |
ECLASS 11.0 | 27210119 |
ECLASS 10.0.1 | 27210119 |
ECLASS 9.0 | 27210119 |
ECLASS 8.0 | 27210119 |
ECLASS 5.1 | 27210119 |
ETIM 9.0 | EC002653 |
ETIM 8.0 | EC002653 |
ETIM 7.0 | EC002653 |
ETIM 6.0 | EC002653 |
ETIM 5.0 | EC002542 |
UNSPSC 12.1 | 39121004 |
Sicherheitsgerichtete Dokumentation | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Betriebsanleitung RPI-System | GER | 1461 KB | |
Handbücher | |||
Handbuch | GER | 8686 KB |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
USA FM | FM 22 US 0031X | ALL | 878 KB |