Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Analog-HART-Ausgangstrennwandler KSD2-CO-EX

KSD2-CO-EX
  • 1-kanalig
  • Ausgang Ex ia IIC
  • ATEX-Zulassung
  • Gerätemontage in Zone 2
  • 24 V DC Versorgungsspannung
  • Leitungsbruch- (LB) und Kurzschlussüberwachung (LK)
  • Power Rail-Bus
  • EMV gemäß NAMUR NE 21

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  KSD2-CO-EX

Versorgung
AnschlussPower Rail
Bemessungsspannung20 ... 30 V DC
Welligkeit< 10 %
Verlustleistung1,3 W
Leistungsaufnahme1,3 W
Eingang
AnschlussPower Rail
SchnittstelleCAN-Protokoll über Power Rail-Bus
Ausgang
AnschlussKlemmen 2, 3
Strom0/4 ... 20 mA
Last30 ... 750 Ω
Restwelligkeitmax. 0,25 %
LeitungsfehlerüberwachungBruch möglich ab Isoll ≥ 0,2 mA , Leitungsbruch bei I < 0,1 mA
Kurzschluss möglich ab Isoll ≥ 1,0 mA , Kurzschluss bei Bürde < 30 Ohm
Übertragungseigenschaften
Abweichung0,1 % des Ausgangssignalbereiches bei 20 °C (68 °F)
Galvanische Trennung
Ausgang/Versorgung, interner Bussichere galvanische Trennung nach IEC/EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V
Richtlinienkonformität
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2004/108/EGEN 61326-1:2006
Konformität
IsolationskoordinationIEC 62103
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21:2006
SchutzartIEC 60529
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Schadgasnach ISA-S71.04-1985, Schweregrad G3
Mechanische Daten
SchutzartIP20
AnschlussKlemmanschluss ≤ 2,5 mm2
Masseca. 120 g
Abmessungen20 x 107 x 115 mm
BefestigungHutschienenmontage
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
EG-BaumusterprüfbescheinigungBVS 10 ATEX E 061 , weitere Bescheinigungen siehe www.pepperl-fuchs.com
Gruppe, Kategorie, ZündschutzartEx-Hexagon II (1) G [Ex ia] IIC Ex-Hexagon ll (1) D [Ex iaD]
Spannung24,2 V
Strom91,3 mA
Leistung551 mW (Kennlinie linear)
KonformitätserklärungPepperl+Fuchs
Gruppe, Kategorie, Zündschutzart, TemperaturklasseEx-Hexagon II 3 G Ex nA II T4
Galvanische Trennung
Ausgang/Versorgung, interner Bussichere galvanische Trennung nach EN 60079-11:2007
Richtlinienkonformität
Richtlinie 94/9/EGEN 60079-0:2006, EN 60079-11:2007, EN 60079-15:2005, EN 60079-26:2007, EN 61241-0:2006, EN 61241-11:2006

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027210120
ECLASS 12.027210120
ECLASS 11.027210120
ECLASS 10.0.127210120
ECLASS 9.027210120
ECLASS 8.027210120
ECLASS 5.127210120
ETIM 9.0EC002653
ETIM 8.0EC002653
ETIM 7.0EC002653
ETIM 6.0EC002653
ETIM 5.0EC001485
UNSPSC 12.132101514

Details: KSD2-CO-EX

Zulassungen: KSD2-CO-EX

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Europe DEKRA EXAMBVS 10 ATEX E 061ALLPDF926 KB