Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
RSD-FC-2.CN.3km
Versorgung |
Anschluss | 30-poliger Bus-Stecker |
Interner Bus |
Anschluss | TTL-Bus |
Schnittstelle | herstellerspezifischer Bus |
Externer Bus |
Anschluss | Lichtwellenleiter (LWL) |
Schnittstelle | ControlNet-International-Version 1.5 |
Übertragungsrate | 5 MBit/s |
LWL Typ | 62,5/125 micron |
LWL Anschluss | ST (Plastik oder Keramik) |
LWL Wellenlänge | 1300 nm |
Richtlinienkonformität |
Elektromagnetische Verträglichkeit | |
| Richtlinie 2004/108/EG | EN 61326-1:2006 |
Normenkonformität |
Schutzart | IEC 60529 |
Klimatische Bedingungen | DIN IEC 721 |
Umgebungsbedingungen |
Klassifizierung | 3K3 |
Umgebungstemperatur | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) |
Lagertemperatur | -20 ... 100 °C (-4 ... 212 °F) |
Relative Luftfeuchtigkeit | 95 % nicht kondensierend |
Schockfestigkeit | 15 g Spitze, 11 ms Dauer |
Schwingungsfestigkeit | 2 g , 10 ... 500 Hz gemäß IEC 60068-2-6 |
Mechanische Daten |
Anschlussart | Lichtwellenleiter (LWL) |
Schutzart | IP20, für Vor-Ort-Installation ist ein separates Gehäuse mit mind. IP54 erforderlich |
Masse | ca. 140 g |
Abmessungen | |
| Höhe | 92 mm |
| Breite | 94 mm |
| Tiefe | 87 mm |
Befestigung | Hutschienenmontage |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen |
Versorgung | nur in Verbindung mit RSD-CFA-CN |
Interner Bus | herstellerspezifisch |
Galvanische Trennung | |
| Interner/Externer Bus | Lichtwellenleiter (LWL) |
| Externer Bus/Versorgung | Lichtwellenleiter (LWL) |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27219090 |
ECLASS 12.0 | 27219090 |
ECLASS 11.0 | 27219290 |
ECLASS 10.0.1 | 27219290 |
ECLASS 9.0 | 27219290 |
ECLASS 8.0 | 27219290 |
ECLASS 5.1 | 27279290 |
ETIM 9.0 | EC002637 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 39121410 |
Details:
RSD-FC-2.CN.3km
Produktdokumentation:
RSD-FC-2.CN.3km
Zulassungen:
RSD-FC-2.CN.3km