Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Signaltyp | Binärausgang | |
Versorgung | ||
Anschluss | d14+, z14- | |
Bemessungsspannung | 20 ... 30 V DC | |
Welligkeit | ≤ 10 % | |
Bemessungsstrom | ≤ 100 mA | |
Eingang | ||
Anschluss | Kanal 1: d2-, z2+ Kanal 2: d4-, z4+ Kanal 3: d6-, z6+ Kanal 4: d8-, z8+ |
|
Bemessungswerte | nach EN 60947-5-6 (NAMUR), elektrische Daten siehe Handbuch | |
Leerlaufspannung/Kurzschlussstrom | ca. 8 V DC / ca. 8 mA | |
Schaltpunkt/Schalthysterese | 1,2 ... 2,1 mA / ca. 0,2 mA | |
Leitungsfehlerüberwachung | Bruch I ≤ 0,1 mA , Kurzschluss I > 6 mA | |
Impulslänge/Pause | ≥ 0,5 ms / ≥ 0,5 ms | |
Ausgang | ||
Anschluss | Kanal 1: Ausgang I und II: z18+, z20+ Kanal 2: Ausgang III und IV: z22+, z24+ Kanal 3: Ausgang V und VI: z26+, z28+ Kanal 4: Ausgang VII und VIII: z30+, z32+ |
|
Schaltstrom | max. 100 mA , kurzschlussfest | |
Ausgang | Signal ; Elektronikausgang, aktiv | |
Signalpegel | 1-Signal: > 16 V 0-Signal: < 1 V |
|
Fehlermeldeausgang | ||
Anschluss | d16, z16, b16 | |
Ausgang | Fehlermeldung ; Relais | |
Kontaktbelastung | 50 V AC/0,5 A/cos φ > 0,7; 30 V DC/2 A ohmsche Last/max. 60 W | |
Anzugs-/Abfallverzögerung | < 4 ms / < 4 ms | |
Mechanische Lebensdauer | 106 Schaltspiele | |
Übertragungseigenschaften | ||
Schaltfrequenz | ≤ 1 kHz | |
Galvanische Trennung | ||
Ausgang/Versorgung | nicht vorhanden | |
Ausgang/Ausgang | nicht vorhanden | |
Richtlinienkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | ||
Richtlinie 2004/108/EG | Das Gerät wird seit Jahren für gleiche Anwendungen eingesetzt. Es verfügt somit über eine angemessene Störfestigkeit gegen elektromagnetische Störungen. Das Gerät darf nicht in Neuanlagen eingesetzt werden. | |
Niederspannung | ||
Richtlinie 2006/95/EG | EN 50178:1997 | |
Konformität | ||
Isolationskoordination | EN 50178 | |
Schutzart | IEC 60529 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP20 | |
Anschluss | 48-polige Messerleiste nach DIN 41612 , Reihe 2 , Typ F , z, b und d bestückt | |
Masse | ca. 120 g | |
Abmessungen | 20 x 128 x 193 mm | |
Höhe | 128 mm | |
Breite | 20 mm | |
Länge | 193 mm | |
Bauform | Europakarte 100 x 160 mm nach DIN 41494, Frontleiste 4TE, einsteckbar in 19-Zoll-Baugruppenträger | |
Codierung | a1/a9 | |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen | ||
EU-Baumusterprüfbescheinigung | PTB 99 ATEX 2163 X , weitere Bescheinigungen siehe www.pepperl-fuchs.com | |
Kennzeichnung | II (1)G [EEx ia] IIC | |
Eingang | EEx ia IIC | |
Spannung | 9,6 V | |
Strom | 16 mA | |
Leistung | 38 mW (Kennlinie linear) | |
Versorgung | ||
Sicherheitst. Maximalspannung | 40 V (Achtung! Die Bemessungsspannung kann geringer sein.) | |
Ausgang | ||
Sicherheitst. Maximalspannung | 60 V (Achtung! Die Bemessungsspannung kann geringer sein.) | |
Fehlermeldeausgang | ||
Sicherheitst. Maximalspannung | 125 V (Achtung! Die Bemessungsspannung kann geringer sein.) | |
Galvanische Trennung | ||
Eingang/Ausgang | sichere galvanische Trennung nach EN 50020, Scheitelwert der Spannung 375 V | |
Eingang/Versorgung | sichere galvanische Trennung nach EN 50020, Scheitelwert der Spannung 375 V | |
Richtlinienkonformität | ||
Richtlinie 94/9/EG | EN 50014:1997, EN 50020:1994 | |
Allgemeine Informationen | ||
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27210121 |
ECLASS 12.0 | 27210121 |
ECLASS 11.0 | 27210121 |
ECLASS 10.0.1 | 27210121 |
ECLASS 9.0 | 27210121 |
ECLASS 8.0 | 27210121 |
ECLASS 5.1 | 27210121 |
ETIM 9.0 | EC001485 |
ETIM 8.0 | EC001485 |
ETIM 7.0 | EC001485 |
ETIM 6.0 | EC001485 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC 12.1 | 32101514 |
Handbücher | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Kurzanleitung - E-System | GER | 565 KB |