Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Signaltyp | Binärausgang | |
Versorgung | ||
Anschluss | d14+, z14- | |
Bemessungsspannung | 20 ... 30 V DC | |
Welligkeit | ≤ 10 % | |
Leistungsaufnahme | ca. 1,2 W | |
Eingang | ||
Anschluss | Kanal 1: d2-, b2+ Kanal 2: d4-, b2+ Kanal 3: d6-, b4+ Kanal 4: d8-, b4+ Kanal 5: z2-, b6+ Kanal 6: z4-, b6+ Kanal 7: z6-, b8+ Kanal 8: z8-, b8+ |
|
Bemessungswerte | nach EN 60947-5-6 (NAMUR), elektrische Daten siehe Handbuch | |
Leerlaufspannung/Kurzschlussstrom | ca. 7,5 V DC / ca. 7,5 mA | |
Schaltpunkt/Schalthysterese | 1,2 ... 2,1 mA / ca. 0,2 mA | |
Leitungsfehlerüberwachung | Bruch I ≤ 0,15 mA , Kurzschluss I > 6 mA | |
Impulslänge/Pause | ≥ 1 ms / ≥ 1 ms | |
Ausgang | ||
Anschluss | Kanal 1: d24 Kanal 2: d28 Kanal 3: d32 Kanal 4: b24 Kanal 5: b28 Kanal 6: b32 Kanal 7: z24 Kanal 8: z28 |
|
Schaltstrom | max. 100 mA , kurzschlussfest | |
Ausgang | Signal ; Elektronikausgang, aktiv | |
Reststrom | ≤ 10 µA bei gesperrtem Ausgang | |
Spannungsfall | max. -3,5 V bei 100 mA | |
Fehlermeldeausgang | ||
Anschluss | z32 | |
Ausgang | Fehlermeldung ; Elektronikausgang, aktiv | |
Schaltstrom | max. 100 mA , kurzschlussfest | |
Reststrom | ≤ 10 mA bei gesperrtem Ausgang | |
Spannungsfall | max. -3,5 V bei 100 mA | |
Übertragungseigenschaften | ||
Schaltfrequenz | < 500 Hz | |
Galvanische Trennung | ||
Ausgang/Versorgung | Basisisolierung nach DIN EN 50178, Bemessungsisolationsspannung 50 Veff | |
Richtlinienkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | ||
Richtlinie 2004/108/EG | Das Gerät wird seit Jahren für gleiche Anwendungen eingesetzt. Es verfügt somit über eine angemessene Störfestigkeit gegen elektromagnetische Störungen. Das Gerät darf nicht in Neuanlagen eingesetzt werden. | |
Niederspannung | ||
Richtlinie 2006/95/EG | EN 50178:1997 | |
Konformität | ||
Isolationskoordination | EN 50178 | |
Schutzart | IEC 60529 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP20 | |
Anschluss | 48-polige Messerleiste nach DIN 41612 , Reihe 2 , Typ F , z, b und d bestückt | |
Masse | ca. 175 g | |
Abmessungen | 20 x 128 x 193 mm | |
Höhe | 128 mm | |
Breite | 20 mm | |
Länge | 193 mm | |
Bauform | Europakarte 100 x 160 mm nach DIN 41494, Frontleiste 4TE, einsteckbar in 19-Zoll-Baugruppenträger | |
Codierung | a1/a7 | |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen | ||
EU-Baumusterprüfbescheinigung | PTB 00 ATEX 2207 , weitere Bescheinigungen siehe www.pepperl-fuchs.com | |
Kennzeichnung | II (1)GD [EEx ia] IIC | |
Eingang | EEx ia IIC | |
Spannung | 11,8 V | |
Strom | 14,6 mA | |
Leistung | 43 mW (Kennlinie linear) | |
Versorgung | ||
Sicherheitst. Maximalspannung | 40 V (Achtung! Die Bemessungsspannung kann geringer sein.) | |
Ausgang | ||
Sicherheitst. Maximalspannung | 40 V (Achtung! Die Bemessungsspannung kann geringer sein.) | |
Schnittstelle | ||
Sicherheitst. Maximalspannung | 60 V (Achtung! Die Bemessungsspannung kann geringer sein.) | |
Galvanische Trennung | ||
Eingang/Ausgang | sichere galvanische Trennung nach EN 50020, Scheitelwert der Spannung 375 V | |
Eingang/Versorgung | sichere galvanische Trennung nach EN 50020, Scheitelwert der Spannung 375 V | |
Richtlinienkonformität | ||
Richtlinie 94/9/EG | EN 50014:1997, EN 50020:1994 | |
Allgemeine Informationen | ||
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. | |
Zubehör | ||
Bezeichnung | - Adapter mit RS 232-Schnittstelle K-ADP1 - Konfigurationssoftware SOSA |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27210121 |
ECLASS 12.0 | 27210121 |
ECLASS 11.0 | 27210121 |
ECLASS 10.0.1 | 27210121 |
ECLASS 9.0 | 27210121 |
ECLASS 8.0 | 27210121 |
ECLASS 5.1 | 27210121 |
ETIM 9.0 | EC001485 |
ETIM 8.0 | EC001485 |
ETIM 7.0 | EC001485 |
ETIM 6.0 | EC001485 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC 12.1 | 32101514 |
Diese Trennbarriere eignet sich für eigensichere Anwendungen.
Das Gerät überträgt binäre Signale von NAMUR-Sensoren oder mechanischen Kontakten aus dem explosionsgefährdeten Bereich in den nicht explosionsgefährdeten Bereich.
Jeder Näherungssensor oder Schalter steuert über einen aktiven Transistorausgang die Last im sicheren Bereich. Es kann eine beliebige Zuordnung zwischen Eingangskanal und Ausgangskanal konfiguriert werden. Eine Mehrfachzuordnung, d. h. ein Eingangssignal wird mehreren Ausgangskanälen zugeordnet, ist möglich (Signalvervielfachung). Die Zuordnung mehrerer Eingänge zu einem Ausgang ist ebenfalls möglich. Die Wirkungsrichtung und die Leitungsfehlerüberwachung kann für jeden Kanal einzeln festgelegt werden. So ist im explosionsgefährdeten Bereich ein beliebiger Mix zwischen Sensoren und mechanischen Kontakten mit und ohne LB/LK möglich.
Das Gerät wird über Konfigurationssoftware konfiguriert.
Während eines Fehlerzustandes wechselt der Transistor in den spannungsfreien Zustand und der Fehler wird über LEDs gemäß NAMUR NE44 angezeigt.
Handbücher | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Kurzanleitung - E-System | GER | 565 KB |
Softwaretools | Ausgabe | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Adjustment aid for 8 channel isolated switch amplifier ED2-SR-EX8, ED2-ST-EX8 / Einstellhilfe für 8-Kanal-Trennschaltverstärker ED2-SR-EX8, ED2-ST-EX8 | 04/2002 | ZIP | 2927 KB |