Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Versorgung | ||
---|---|---|
Anschluss | Power Rail | |
Bemessungsspannung | 20 ... 30 V | |
Welligkeit | < 10 % | |
Verlustleistung | 1,7 W | |
Leistungsaufnahme | 2,8 W | |
Eingang | ||
Anschluss | Power Rail | |
Schnittstelle | CAN-Protokoll über Power Rail-Bus | |
Ausgang | ||
Begrenzung | Strom IE: min. 35 mA Spannung UE: 23,6 V bei 0 mA ; 15 V bei 35 mA |
|
Anschluss | Ausgang I: Klemmen 2+, 3- Ausgang II: Klemmen 5+, 6- |
|
Schaltfrequenz | 10 Hz | |
Leitungsfehlerüberwachung | Meldung bei Kurzschluss RB < 30 Ω, Leitungsbruch > 15 kΩ | |
Galvanische Trennung | ||
Ausgang/Ausgang | sichere galvanische Trennung nach EN 60079-11:2007 | |
Ausgang/Versorgung, interner Bus | sichere galvanische Trennung nach EN 60079-11:2007 | |
Richtlinienkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | ||
Richtlinie 2004/108/EG | EN 61326-1:2006 | |
Konformität | ||
Isolationskoordination | EN 50178 | |
Elektromagnetische Verträglichkeit | NE 21:2006 | |
Schutzart | IEC 60529 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Schadgas | nach ISA-S71.04-1985, Schweregrad G3 | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP20 | |
Anschluss | Klemmanschluss ≤ 2,5 mm2 | |
Masse | ca. 100 g | |
Abmessungen | 20 x 100 x 115 mm , Gehäusetyp B1 | |
Befestigung | Hutschienenmontage | |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen | ||
EG-Baumusterprüfbescheinigung | BVS 09 ATEX E 093 ; weitere Bescheinigungen siehe www.pepperl-fuchs.com | |
Gruppe, Kategorie, Zündschutzart | II (1) G [Ex ia] IIC ll (1) D [Ex iaD] | |
Spannung | 26 V | |
Strom | 110 mA | |
Leistung | 662 mW | |
Versorgung | Power Rail | |
Sicherheitst. Maximalspannung | 40 V (Achtung! Um ist keine Bemessungsspannung.) | |
Signal | CAN-Bus (Power Rail) | |
Sicherheitst. Maximalspannung | 40 V (Achtung! Um ist keine Bemessungsspannung.) | |
Konformitätserklärung | ||
Gruppe, Kategorie, Zündschutzart, Temperaturklasse | II 3G Ex nA II T4 X | |
Galvanische Trennung | ||
Ausgang/Versorgung, interner Bus | sichere galvanische Trennung nach EN 60079-11:2007 | |
Ausgang/Ausgang | sichere galvanische Trennung nach EN 60079-11:2007 | |
Richtlinienkonformität | ||
Richtlinie 94/9/EG | EN 60079-0:2006, EN 60079-11:2007, EN 60079-15:2005, EN 60079-26:2007, EN 61241-0:2006, EN 61241-11:2006 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27210101 |
ECLASS 12.0 | 27210190 |
ECLASS 11.0 | 27210190 |
ECLASS 10.0.1 | 27210190 |
ECLASS 9.0 | 27210190 |
ECLASS 8.0 | 27210190 |
ECLASS 5.1 | 27210121 |
ETIM 9.0 | EC001485 |
ETIM 8.0 | EC001485 |
ETIM 7.0 | EC001485 |
ETIM 6.0 | EC001485 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC 12.1 | 39121008 |
Sicherheitsgerichtete Dokumentation | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Betriebsanleitung RPI-System | GER | 1461 KB | |
Handbücher | |||
Handbuch | GER | 8686 KB |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
DEKRA EXAM IECEx Certificate of Conformity Group II | IECEx BVS 09.0058 | ALL | LINK | --- |
Europe DEKRA EXAM ATEX Category (1) GD | BVS 09 ATEX E 093 | ALL | 1522 KB |