Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
230 V AC |
Versorgung | ||
---|---|---|
Bemessungsspannung | 230 V AC, 48 ... 62 Hz | |
Leistungsaufnahme | ca. 2,5 VA | |
Konformität | ||
Schutzart | IEC 60529 | |
Eingangskenngrößen | ||
Messbereich | Druckmessbereich 0 ... 18 mbar Durchflussmessbereich abhängig von Messblende |
|
Einsatzbedingungen | ||
Einbaubedingungen | innerhalb oder außerhalb des ÜDK-Gehäuses (siehe Montagebeispiel) Vorsicherung für Magnetventil im Steuergerät, getrennt bestellen (Auswahl nach Tabelle im Datenblatt PCU-F-Ex.****MA). |
|
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -20 ... 45 °C (-4 ... 113 °F) bei T6 -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) bei T4 |
|
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP65 (ohne Berücksichtigung der Ausblasöffnung) | |
Material | Aluminium, lackiert | |
Abmessungen | 220 x 120 x 90 mm | |
Höhe | 90 mm | |
Breite | 220 mm | |
Länge | 120 mm | |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen | ||
EU-Baumusterprüfbescheinigung | DMT 00 ATEX E 004 X , weitere Bescheinigungen siehe www.pepperl-fuchs.com | |
Kennzeichnung | ![]() ![]() ![]() |
|
Versorgung | ||
Sicherheitst. Maximalspannung | 253 V (Achtung! Um ist keine Bemessungsspannung.) | |
Ausgang | ||
Kontaktbelastung | 250 V AC/5 A/cos φ > 0,7/30 V DC/5 A/150 W | |
Richtlinienkonformität | ||
Richtlinie 94/9/EG | EN 50014, EN 50016, EN 50019, EN 50020, EN 50028, EN 954-1, IEC 61241-0, IEC 61241-1, IEC 61241-11 | |
Allgemeine Informationen | ||
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27200591 |
ECLASS 12.0 | 27200591 |
ECLASS 11.0 | 27200591 |
ECLASS 10.0.1 | 27200591 |
ECLASS 9.0 | 27200591 |
ECLASS 8.0 | 27200591 |
ECLASS 5.1 | 27200591 |
ETIM 9.0 | EC001447 |
ETIM 8.0 | EC001447 |
ETIM 7.0 | EC001447 |
ETIM 6.0 | EC001447 |
ETIM 5.0 | EC001447 |
UNSPSC 12.1 | 41111950 |
Das Überdrucksteuergerät mit integriertem Druckwächter überwacht den Spülgasdruck und -durchfluss. Über 4 Tasten können Betriebsarten und Parameter programmiert oder abgerufen werden. Dabei erfolgt die Anzeige über ein LC-Display mit 8 Stellen.
Durch die Auswahl der Messblenden erfolgt die optimale Anpassung an die Applikation.
Sicherheitsgerichtete Dokumentation | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Betriebsanleitung PCU300A | GER | 160 KB | |
Handbücher | |||
Manual PCU300A | ENG | 394 KB | |
Handbuch PCU300A | GER | 406 KB |