Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
24 V DC |
Versorgung | ||
---|---|---|
Bemessungsspannung | 24 V DC | |
Einsatzbedingungen | ||
Prozessbedingungen | ||
Prozessdruck (statischer Druck) | F**-PV321-Ex: 0 ... 7 bar F**-PV322-Ex: 0 ... 3,5 bar |
|
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP65 | |
Anschluss | Kabel, Länge 3 m | |
Abmessungen | 56 x 80 x 105 mm | |
Höhe | 80 mm | |
Breite | 56 mm | |
Länge | 105 mm | |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen | ||
EU-Baumusterprüfbescheinigung | PTB 00 ATEX 2202 X (Firma Bürkert) | |
Kennzeichnung | II 2G EEx m II T4 oder T6 II 2G EEx em II T4 oder T6 |
|
Richtlinienkonformität | ||
Richtlinie 94/9/EG | EN 50014, EN 50019, EN 50028 | |
Allgemeine Informationen | ||
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27180591 |
ECLASS 12.0 | 27180591 |
ECLASS 11.0 | 27180591 |
ECLASS 10.0.1 | 27291390 |
ECLASS 9.0 | 27291390 |
ECLASS 8.0 | 27291390 |
ECLASS 5.1 | 40050501 |
ETIM 9.0 | EC000243 |
ETIM 8.0 | EC000243 |
ETIM 7.0 | EC000243 |
ETIM 6.0 | EC000243 |
ETIM 5.0 | EC000243 |
UNSPSC 12.1 | 39121303 |
Das Ventil dient als Stellglied für das Überdruckkapselungssystem. Es lässt nur soviel Spülgas nachströmen, wie zum Ausgleich der Leckverluste am Gehäuse erforderlich ist. Durch definierten Überdruck während des Vorspülens werden druckempfindliche Teile wie Folientastaturen oder Sichtfenster nicht überlastet. Die Montage kann innerhalb oder außerhalb des Gehäuses erfolgen.
Sicherheitsgerichtete Dokumentation | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Betriebsanleitung PCU300A | GER | 160 KB | |
Handbücher | |||
Manual PCU300A | ENG | 394 KB | |
Handbuch PCU300A | GER | 406 KB |