Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
WE 77/Ex-2
Versorgung |
Anschluss | Klemmen 17, 18 |
Bemessungsspannung | 198 ... 253 V AC ; 45 ... 65 Hz |
Leistungsaufnahme | ca. 3,5 VA |
Eingang |
Anschluss | Klemmen 1-, 2+; 8+, 9- |
Bemessungswerte | nach EN 60947-5-6 (NAMUR), elektrische Daten siehe Handbuch |
Puls-/Pausenverhältnis | min. 0,5 ms / min. 0,5 ms |
Leitungsfehlerüberwachung | Bruch I ≤ 0,1 mA |
Ausgang |
Anschluss | Klemmen 10, 11, 12; 13, 14, 15 |
Ausgang | Signal ; Relais , nicht eigensicher |
Kontaktbelastung | 250 V AC/4 A/500 VA/cos φ > 0,7 220 V DC/0,1 A; 60 V DC/0,6; 24 V DC/4 A |
Anzugs-/Abfallverzögerung | ca. 10 ms / ca. 20 ms |
Mechanische Lebensdauer | 107 Schaltspiele |
Übertragungseigenschaften |
Schaltfrequenz | < 10 Hz |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) |
Mechanische Daten |
Masse | ca. 410 g |
Abmessungen | 40 x 104 x 110 mm |
| Höhe | 104 mm |
| Breite | 40 mm |
| Länge | 110 mm |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen |
EU-Baumusterprüfbescheinigung | PTB Nr. Ex-79/2043X , weitere Bescheinigungen siehe www.pepperl-fuchs.com |
| Spannung | 13,5 V DC |
| Strom | 62 mA |
| Leistung | 125 mW |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27210121 |
ECLASS 12.0 | 27210121 |
ECLASS 11.0 | 27210121 |
ECLASS 10.0.1 | 27210121 |
ECLASS 9.0 | 27210121 |
ECLASS 8.0 | 27210121 |
ECLASS 5.1 | 27210121 |
ETIM 9.0 | EC001485 |
ETIM 8.0 | EC001485 |
ETIM 7.0 | EC001485 |
ETIM 6.0 | EC001485 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC 12.1 | 32101514 |
Details:
WE 77/Ex-2
Produktdokumentation:
WE 77/Ex-2