Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
KSD2-CO-S
Versorgung |
Anschluss | Power Rail |
Bemessungsspannung | 20 ... 30 V DC |
Welligkeit | < 10 % |
Verlustleistung | 1,3 W |
Leistungsaufnahme | 1,3 W |
Eingang |
Anschluss | Power Rail |
Schnittstelle | CAN-Protokoll über Power Rail-Bus |
Ausgang |
Anschluss | Klemmen 2, 3 |
Strom | 0/4 ... 20 mA |
Last | 30 ... 750 Ω |
Restwelligkeit | max. 0,25 % |
Leitungsfehlerüberwachung | möglich ab Isoll ≥ 1 mA Bruch I < 3,6 mA, Kurzschluss, Bürde < 30 Ω |
Übertragungseigenschaften |
Abweichung | 0,1 % des Ausgangssignalbereiches bei 20 °C (68 °F) |
Galvanische Trennung |
Ausgang/Versorgung, interner Bus | Basisisolierung nach EN 50178:1997, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff |
Richtlinienkonformität |
Elektromagnetische Verträglichkeit | |
| Richtlinie 2004/108/EG | EN 61326-1:2006 |
Konformität |
Isolationskoordination | EN 50178:1997 |
Galvanische Trennung | EN 50178:1997 |
Elektromagnetische Verträglichkeit | NE 21:2006 |
Schutzart | IEC 60529 |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
Schadgas | nach ISA-S71.04-1985, Schweregrad G3 |
Mechanische Daten |
Schutzart | IP20 |
Anschluss | Klemmanschluss ≤ 2,5 mm2 |
Masse | ca. 100 g |
Abmessungen | 20 x 107 x 115 mm |
Befestigung | Hutschienenmontage |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27210120 |
ECLASS 12.0 | 27210120 |
ECLASS 11.0 | 27210120 |
ECLASS 10.0.1 | 27210120 |
ECLASS 9.0 | 27210120 |
ECLASS 8.0 | 27210120 |
ECLASS 5.1 | 27210120 |
ETIM 9.0 | EC002653 |
ETIM 8.0 | EC002653 |
ETIM 7.0 | EC002653 |
ETIM 6.0 | EC002653 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC 12.1 | 32101514 |
Details:
KSD2-CO-S
Produktdokumentation:
KSD2-CO-S
Zugehörige Produkte:
KSD2-CO-S
Zubehör |
|
|
|
Geräte-DTM, Für Remote-I/O-Systeme, Funktion nur mit PACTware 2.4 (enthalten in DTM-Collection)pa |
|