Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
IPC-EX mit 15" Display
Anzeigen/Bedienelemente |
Display | |
| Typ | TFT, LCD, High Color (19 bit) |
| Bildschirmdiagonale | 15,0 Zoll |
| Auflösung | XGA , 1024 x 768 Pixel |
| Kontrast | 300:1 |
| Helligkeit | 200 cd/m2 |
| Lesewinkel | 160° |
Umgebungsbedingungen |
Betriebstemperatur | -20 ... 40 °C (-4 ... 104 °F) |
Lagertemperatur | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) |
Relative Luftfeuchtigkeit | max. 85 % nicht kondensierend (48 h Dauertest) |
Mechanische Daten |
Schutzart | IP65 (Front) |
Masse | ca. 35 kg |
Abmessungen | 583 mm x 483 mm x 111 mm |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen |
EG-Baumusterprüfbescheinigung | |
| Gruppe, Kategorie, Zündschutzart | II 2 G EEx qe [ib] IIC T4 |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27330190 |
ECLASS 12.0 | 27330190 |
ECLASS 11.0 | 27330190 |
ECLASS 10.0.1 | 27330190 |
ECLASS 9.0 | 27330190 |
ECLASS 8.0 | 27330190 |
ECLASS 5.1 | 27242301 |
ETIM 9.0 | EC002504 |
ETIM 8.0 | EC002504 |
ETIM 7.0 | EC002504 |
ETIM 6.0 | EC002504 |
ETIM 5.0 | EC001412 |
UNSPSC 12.1 | 39121106 |
Details:
IPC-EX mit 15" Display
Produktdokumentation:
IPC-EX mit 15" Display
Software:
IPC-EX mit 15" Display