Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Transmitterspeisegerät |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Signaltyp | Analogeingang | |
Versorgung | ||
Anschluss | bd2-, bd4+, bd6 (PE) | |
Bemessungsspannung | 20 ... 30 V DC (<4,5 W/2 Kanäle) 20 ... 26,4 V AC (< 3 VA/Kanal) |
|
Speisespannung für Feldgeräte | 16 V bei 20 mA (U0 27 V) | |
Eingang | ||
Anschluss | Eingang I: bd32+, bd30- Eingang II: bd28+, bd26- |
|
Eingangswiderstand | 150 Ω | |
Ausgang | ||
Anschluss | Ausgang I: bd10+, bd8- Ausgang II: bd16+, bd14- |
|
Last | ≤ 750 Ω , bei HART/FSK < 500 Ω | |
Stromausgang | 4 ... 20 mA , nicht eigensicher | |
Ansprechzeit | < 20 ms (10 ... 90%) | |
Kommunikation | HART-Kommunikation parallel zur Bürde oder über Frontbuchsen | |
Übertragungseigenschaften | ||
Einfluss der Temperatur | < 0,2 %/10 K | |
Linearität | < 0,2 % | |
Anzeigen/Einstellungen | ||
Anzeigeelemente | LED grün: Power on | |
Richtlinienkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | ||
Richtlinie 2004/108/EG | Das Gerät wird seit Jahren für gleiche Anwendungen eingesetzt. Es verfügt somit über eine angemessene Störfestigkeit gegen elektromagnetische Störungen. Das Gerät darf nicht in Neuanlagen eingesetzt werden. | |
Konformität | ||
Galvanische Trennung | EN 50178 | |
Schutzart | IEC 60529 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Lagertemperatur | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | < 75 % (Jahresmittel) < 95 % (30 T/Jahr), keine Betauung |
|
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP20 (im 19"-Baugruppenträger montiert) | |
Anschluss | Messerleiste nach DIN 41612, 32-polig, Bauform F, Reihe b und d belegt, b und d intern verbunden | |
Masse | ca. 300 g | |
Abmessungen | 22 x 143 x 193 mm | |
Höhe | 143 mm | |
Breite | 22 mm | |
Länge | 193 mm | |
Bauform | Europakarte 100 x 160 mm nach DIN 41494, Frontleiste 4TE, einsteckbar in 19-Zoll-Baugruppenträger | |
Codierung | b24 (siehe "Hinweise") | |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen | ||
EU-Baumusterprüfbescheinigung | TÜV 02 ATEX 1938 X | |
Kennzeichnung | II (1/2) GD [EEx ia/ib] IIC/IIB | |
Spannung | Speisegerät: < 27 V Eingangstrenner: < 5 V |
|
Strom | Speisegerät: < 92 mA Eingangstrenner: <50 mA |
|
Leistung | Speisegerät: < 620 mA (Kennlinie linear) Eingangstrenner: < 62 mW (Kennlinie linear) |
|
Innere Kapazität | 5 nF | |
Richtlinienkonformität | ||
Richtlinie 94/9/EG | EN 50014:1997+A1 +A2, EN 50020:2002 | |
Allgemeine Informationen | ||
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27210119 |
ECLASS 12.0 | 27210119 |
ECLASS 11.0 | 27210119 |
ECLASS 10.0.1 | 27210119 |
ECLASS 9.0 | 27210119 |
ECLASS 8.0 | 27210119 |
ECLASS 5.1 | 27210119 |
ETIM 9.0 | EC001485 |
ETIM 8.0 | EC001485 |
ETIM 7.0 | EC001485 |
ETIM 6.0 | EC001485 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC 12.1 | 32101514 |
Sicherheitsgerichtete Dokumentation | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Instruction Manual AH420 / Betriebsanleitung AH420 | ALL | 114 KB |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
Pepperl+Fuchs Functional Safety Assessment | FS-0012PF-20 | ALL | 96 KB |