Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Versorgung | ||
---|---|---|
Anschluss | Klemmen 13+ (L), 15- (N) , 14 (PE) | |
Bemessungsspannung | 20 ... 30 V DC oder 20 ... 26,4 V AC | |
Welligkeit | innerhalb der Versorgungstoleranz | |
Leistungsaufnahme | 2,2 W / 3,1 VA | |
Eingang | ||
Anschluss | Klemmen 1, 2, 3 | |
Eingangssignal | 4 ... 20 mA Klemmen 2+, 3- | |
Verfügbare Spannung | ≥ 15,5 V bei 20 mA Klemmen 1+, 2- | |
Ausgang | ||
Anschluss | Klemmen 9+, 10- | |
Last | 0 ... 750 Ω | |
Ausgangssignal | 4 ... 20 mA (Überlast > 25 mA) | |
Welligkeit | max. 100 µA eff | |
Übertragungseigenschaften | ||
Abweichung | bei 20 °C (68 °F), 0/4 ... 20 mA ≤ 20 µA inkl. Kalibrierung, Linearität, Hysterese, Bürden und Versorgungsspannungsschwankungen |
|
Einfluss der Umgebungstemperatur | 2 µA/K | |
Frequenzbereich | 0,8 ... 15 kHz (-3 dB) |
|
Anstiegszeit | 22 ms | |
Einschwingzeit | 200 µs | |
Galvanische Trennung | ||
Ausgang/Versorgung | Funktionsisolierung nach EN 50178, Bemessungsisolationsspannung 50 V AC | |
Richtlinienkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | ||
Richtlinie 89/336/EWG | EN 61326 | |
Konformität | ||
Schutzart | IEC 60529 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP20 | |
Masse | ca. 175 g | |
Abmessungen | 22,5 x 99 x 114,5 mm | |
Höhe | 114,5 mm | |
Breite | 22,5 mm | |
Tiefe | 99 mm | |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen | ||
EU-Baumusterprüfbescheinigung | TÜV 05 ATEX 2758 | |
Kennzeichnung | II (2)GD [EEx ib] IIC (-20 °C ≤ Tamb ≤ 60 °C) | |
Eingang | EEx ib IIC | |
Versorgung | ||
Sicherheitst. Maximalspannung | 250 V (Achtung! Die Bemessungsspannung kann geringer sein.) | |
Betriebsmittel | Klemmen 1+, 2- | |
Spannung | 19,6 V | |
Strom | 30,4 mA | |
Leistung | 596 mW | |
Betriebsmittel | Klemmen 2-, 3 | |
Spannung | 30 V | |
Strom | 100 mA | |
Spannung | 5 V | |
Strom | 52 mA | |
Leistung | 64 mW | |
Ausgang | ||
Sicherheitst. Maximalspannung | 250 V (Achtung! Die Bemessungsspannung kann geringer sein.) | |
Galvanische Trennung | ||
Eingang/Ausgang | sichere galvanische Trennung nach EN 50020, Scheitelwert der Spannung 375 V | |
Eingang/Versorgung | sichere galvanische Trennung nach EN 50020, Scheitelwert der Spannung 375 V | |
Richtlinienkonformität | ||
Richtlinie 94/9/EG | EN 50014, EN 50020 | |
Allgemeine Informationen | ||
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27210119 |
ECLASS 12.0 | 27210119 |
ECLASS 11.0 | 27210119 |
ECLASS 10.0.1 | 27210119 |
ECLASS 9.0 | 27210119 |
ECLASS 8.0 | 27210119 |
ECLASS 5.1 | 27210119 |
ETIM 9.0 | EC001485 |
ETIM 8.0 | EC001485 |
ETIM 7.0 | EC001485 |
ETIM 6.0 | EC001485 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC 12.1 | 32101514 |
Kurzanleitungen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Instruction Manual DN421 / Betriebsanleitung DN421 | ALL | 99 KB |