Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Frequenzmessumformer |
Versorgung | ||
---|---|---|
Anschluss | dz2+, dz4-, dz6 (PE) | |
Bemessungsspannung | 20 ... 30 V DC 20,4 ... 24,6 V AC |
|
Eingang | ||
Anschluss | Eingang I NAMUR: dz28+, dz32- , VORTEX: dz28+, dz30, dz32- Eingang II NAMUR: b28+, dz32- (Drehrichtungserkennung) |
|
Eingangsfrequenz | 0 ... 10 kHz | |
Ausgang | ||
Transistor | 30 V/50 mA kurzschlussfest, 2 kHz max., monostabil |
|
Ausgang I | Transistorausgang | |
Anschluss | dz18+, dz20, dz22- | |
Schaltspannung | 30 V/50 mA , kurzschlussfest | |
Ausgangsfrequenz | 2 kHz max, monostabil | |
Ausgang II | Analogausgang | |
Anschluss | dz16-, dz14+ | |
Ausgangsbereich | 0/4 ... 20 mA (0/2 ... 10 V) |
|
Anzeigen/Einstellungen | ||
Anzeigeelemente | LED grün: Power on | |
Richtlinienkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | ||
Richtlinie 2004/108/EG | Das Gerät wird seit Jahren für gleiche Anwendungen eingesetzt. Es verfügt somit über eine angemessene Störfestigkeit gegen elektromagnetische Störungen. Das Gerät darf nicht in Neuanlagen eingesetzt werden. | |
Konformität | ||
Galvanische Trennung | EN 50178 | |
Schutzart | IEC 60529 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Lagertemperatur | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | < 75 % (Jahresmittel) < 95 % (30 T/Jahr), keine Betauung |
|
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP20 (im 19"-Baugruppenträger montiert) | |
Anschluss | Messerleiste nach DIN 41612, 32-polig, Bauform F, Reihe d und z belegt | |
Masse | ca. 250 g | |
Abmessungen | 22 x 143 x 193 mm | |
Höhe | 143 mm | |
Breite | 22 mm | |
Länge | 193 mm | |
Bauform | Europakarte 100 x 160 mm nach DIN 41494, Frontleiste 4TE, einsteckbar in 19-Zoll-Baugruppenträger | |
Codierung | 02/05/12 (siehe "Hinweise") | |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen | ||
EU-Baumusterprüfbescheinigung | TÜV 00 ATEX 1614 X | |
Kennzeichnung | II (1)GD [EEx ia] IIC | |
Spannung | NAMUR 8,6 V VORTEX 26,3 V |
|
Strom | NAMUR 19 mA VORTEX 93 mA |
|
Leistung | NAMUR 40 mW VORTEX 610 mW |
|
Innere Kapazität | NAMUR 5 nF VORTEX 3 nF |
|
Allgemeine Informationen | ||
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27210128 |
ECLASS 12.0 | 27210128 |
ECLASS 11.0 | 27210128 |
ECLASS 10.0.1 | 27210128 |
ECLASS 9.0 | 27210128 |
ECLASS 8.0 | 27210190 |
ECLASS 5.1 | 27210121 |
ETIM 9.0 | EC002918 |
ETIM 8.0 | EC002918 |
ETIM 7.0 | EC002918 |
ETIM 6.0 | EC002918 |
ETIM 5.0 | EC002475 |
UNSPSC 12.1 | 39121007 |
Sicherheitsgerichtete Dokumentation | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Instruction Manual EU103 / Betriebsanleitung EU103 | ALL | 138 KB |
Softwaretools | Ausgabe | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Parameterization Software / Parametriersoftware | 07/2009 | ZIP | 41730 KB |