Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Grenzwertschalter mit 1-4 Grenzwerten |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Signaltyp | Analogausgang | |
Versorgung | ||
Anschluss | z2+, z4-, z6 (PE) | |
Bemessungsspannung | 18 ... 30 V DC 18 ... 26,4 V AC |
|
Leistungsaufnahme | 2 W / 2,5 VA | |
Eingang | ||
Anschluss | Eingang I: d32+, z32- Eingang II: d30+, z30- Eingang III: d28+, z28- Eingang IV: d26+, z26- |
|
Eingangswiderstand | 50 Ω (mA) 10 kΩ (V) |
|
Strombereich | 0/4 ... 20 mA (0/1 ... 5 V) | |
Ausgang | ||
Relais | ||
Schaltspannung | 50 V | |
Schaltstrom | 2 A AC/DC | |
Schaltleistung | 60 VA / 30 W | |
Mechanische Lebensdauer | 10 Mio. Schaltspiele | |
Elektrische Lebensdauer | 0,5 Mio. Schaltspiele | |
Anschluss | Ausgang I: b8, z8, d8; b10, z10, d10 Ausgang II: b12, z12, d12; b14, z14, d14 Ausgang III: b16, z16, d16; b18, z18, d18 (abhängig von Bestellbezeichnung) Ausgang IV: b20, z20, d20; b22, z22, d22 (abhängig von Bestellbezeichnung) |
|
Transistor | ||
Spannungsabfall | 2 V | |
Ansprechzeit | > 10 ms (variabel) | |
Anschluss | Transistor III: z16, z18 (abhängig von Bestellbezeichnung) Transistor IV: z20, z24 (abhängig von Bestellbezeichnung) |
|
Schaltspannung | 24 V max. 30 V DC / 100 mA | |
Stromausgang | Analog-Stromausgang , umschaltbar | |
Anschluss | d24+, z24- | |
Last | 500 Ω | |
Strombereich | 0/4 ... 20 mA | |
Übertragungseigenschaften | ||
Temperatureinfluss | < 0,1 %/10 K | |
Linearität | < 0,1 % | |
Anzeigen/Einstellungen | ||
Anzeigeelemente | LED 1: Grenzwert 1 LED 2: Grenzwert 2 LED 3: Grenzwert 3 LED 4: Grenzwert 4 LED grün: Power on |
|
Konfiguration | über RS-485-Schnittstelle an der Frontseite | |
Richtlinienkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | ||
Richtlinie 2004/108/EG | Das Gerät wird seit Jahren für gleiche Anwendungen eingesetzt. Es verfügt somit über eine angemessene Störfestigkeit gegen elektromagnetische Störungen. Das Gerät darf nicht in Neuanlagen eingesetzt werden. | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -10 ... 60 °C (14 ... 140 °F) | |
Lagertemperatur | -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | < 75 % (Jahresmittel) < 95 % (30 T/Jahr), keine Betauung |
|
Mechanische Daten | ||
Masse | 300 g | |
Abmessungen | 22 x 143 x 193 mm | |
Höhe | 143 mm | |
Breite | 22 mm | |
Länge | 193 mm | |
Bauform | Europakarte 100 x 160 mm nach DIN 41494, Frontleiste 4TE, einsteckbar in 19-Zoll-Baugruppenträger | |
Allgemeine Informationen | ||
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27210122 |
ECLASS 12.0 | 27210122 |
ECLASS 11.0 | 27210122 |
ECLASS 10.0.1 | 27210122 |
ECLASS 9.0 | 27210122 |
ECLASS 8.0 | 27210122 |
ECLASS 5.1 | 27210122 |
ETIM 9.0 | EC002654 |
ETIM 8.0 | EC002654 |
ETIM 7.0 | EC002654 |
ETIM 6.0 | EC002654 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC 12.1 | 32101514 |
Softwaretools | Ausgabe | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Parameterization Software / Parametriersoftware | 07/2009 | ZIP | 41730 KB |