Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

KVM-Bedienstation KM915 Series

KM915 Series
  • 15-Zoll-TFT-Display mit optionalem Touchscreen
  • Display mit hoher Helligkeit für Lesbarkeit bei Sonnenlicht
  • Nähte durchgehend geschweißt und glatt geschliffen (Type 4/4X, IP66)
  • Anschluss an Host-PC über internen KVM-Extender
  • Zugelassen für Class I, Div. 2 / ATEX Zone 2

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  KM915 Series

Allgemeine Daten
AbstandTransmitter "K4": 120 m (400 ft)
Transmitter "K5": 200 m (650 ft), 62.5 µ Multimode; 400 m (1300 ft), 50,0 µ Multimode
Versorgung
AnschlussMonitor: Stromversorgung, CAT5, Lichtleiter (LC)
LeistungsaufnahmeHauptgerät: 50 ... 60 Hz; 20-30 VDC
Transmitter "K4": 5 VDC @ 10 W, max
Transmitter "K5": 5 VDC @ 10 W, max
Anzeigen/Bedienelemente
AnzeigenTransmitter "K4": Video-Prüf-LED; Vorderseite - Stromversorgung
Transmitter "K5": Video-Prüf-LED; Vorderseite - Stromversorgung
Display
Bildschirmdiagonale15-Zoll (559 mm)
AnsprechzeitStandard: 30 ms
max. Helligkeit: 25 ms
Auflösung1024 x 768
Darstellbare Farben24 Bit Farbtiefe (16,7 Mio. Farben)
KontrastStandard: 800:1
max. Helligkeit: 700:1
HelligkeitStandard: 350 cd/m2 (nits)
max. Helligkeit: 1200 cd/m2 (nits)
Lesewinkel160° in alle Richtungen
LebensdauerLebensdauer der Hintergrundbeleuchtung: 50.000 h typische Halbwertszeit
EingabemedienSender „K4“: 29-Stift-DVI-D; 2 x USB Typ B (Tastatur, Maus/Touchscreen); 1 x RS-232 (Touchscreen); 1 x RJ45 (CAT5e/6)
Sender „K5“: 29-Stift-DVI-D; 1 x USB Typ B (Tastatur, Maus/Touchscreen); 1 x RS-232 (Touchscreen); Lichtleiter-(Multimodus-)LC-Steckverbinder
TouchscreenResistiver Touchscreen, 5-Draht
gehärteter, resistiver Touchscreen, 5-Draht
TastaturTouchpad , optischer Trackball (50 mm) , Joystick
Serielle Daten
Baudrate19,2 KBd max
DatenflusssteuerungRTS, CTS, DTR, DSR
Richtlinienkonformität
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 89/336/EWGEN55022A, EN61000-6-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Lagertemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit0 ... 90% (nicht kondensierend)
Schockfestigkeit30 g, 11 ms, alle Achsen
Vibrationsfestigkeit5 ... 100 Hz 1 G, 12 m/s2
Mechanische Daten
SchutzartTyp 4X ( rostfreier Stahl )
Typ 4 ( lackierter Stahl )
IP66
MaterialHauptgehäuse: schwarz lackierter Stahl oder Edelstahl 316L
Hauptgehäuse (hintere Abdeckung): eloxiertes Aluminium 6062, marinetauglich
Montage100 mm ( 3,9   Zoll ) VESA-Befestigung
MasseHauptgerät: 11,3 kg (25 lb) ohne Tastatur; 16,8 kg (37 lb) mit Tastatur
Transmitter "K4": 0,3 kg (0,7 lbs)
Transmitter "K5": 0,3 kg (0,7 lbs)
AbmessungenHauptgehäuse: 478 x 381 x 86 mm (18,8 x 15,0 x 3,4 Zoll), mit Verteilerkasten 43 mm (1,7 Zoll) mehr Tiefe
Tastaturgehäuse: 559 x 254 x 51 mm (22,0 x 10,0 x 2,0 Zoll)
Transmitter "K4": 104 x 135 x 36 mm (4,1 x 5,3 x 1,4 Zoll)
Transmitter "K5": 104 x 135 x 36 mm (4,1 x 5,3 x 1,4 Zoll)
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
EU-Baumusterprüfbescheinigung
KennzeichnungEx-Hexagon II 3G Ex ic nA IIC T4 Gc
Internationale Zulassungen
ETL-ZulassungKlasse I, Div. 2 Groups A, B, C, D; T4

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027330190
ECLASS 12.027330190
ECLASS 11.027330190
ECLASS 10.0.127330190
ECLASS 9.027330190
ECLASS 8.027330190
ECLASS 5.127242301
ETIM 9.0EC002504
ETIM 8.0EC002504
ETIM 7.0EC002504
ETIM 6.0EC002504
ETIM 5.0EC001412
UNSPSC 12.139121106

Details: KM915 Series

Funktion

Die VisuNet IND KM915 hat ein robustes Industriegehäuse, das dafür konzipiert ist, die Steuerungstechnik der Leitwarte auf härteste Prozessbedingungen zu übertragen. Die KVM-Extender-Option erlaubt zwischen dem Display und dem Host-PC einen Abstand von bis zu 400 m (1300 ft) und ist für die Installation in explosionsgefährdeten Bereichen Klasse I/Div. 2 und ATEX Zone 2 zertifiziert.

Gehäuse und Oberflächen sind speziell für Fertigungsumgebungen ausgelegt, in denen sich Staub, Bakterien, Wasser und andere unerwünschte Stoffe ansammeln können. Die Gehäuse sind so konstruiert, dass Reinigungsmittel vollständig ablaufen und keine Wasserpfützen auf der Oberfläche zurückbleiben. Die Baugruppen nutzen den Industriestandard 100 mm VESA und sind leicht zu montieren.

Dieser 15"-Monitor verfügt über einen optionalen Touchscreen, eine Tastatur mit diversen Mausoptionen und eine Auswahl von drei verschiedenen KVMTypen.

Informationsmaterial: KM915 Series

Sprachauswahl:
LiteraturSpracheDateitypDateigröße
Applikationsbericht - VisuNet IND für industriellen Einsatz in rauen UmgebungenGERPDF187 KB

Produktdokumentation: KM915 Series

Sprachauswahl:
KurzanleitungenSpracheDateitypDateigröße
Mounting Options for VisuNet IND 900 SeriesENGPDF1366 KB
Sicherheitsgerichtete Dokumentation
BetriebsanleitungGERPDF227 KB
Handbücher
ManualENGPDF6530 KB

Zulassungen: KM915 Series

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
ATEX CertificateCML 18ATEX4156XALLPDF138 KB
Canada IntertekHazardous LocationsALLLINK---
Canada IntertekOrdinary LocationsALLLINK---
IECEx Certificate of ConformityIECEx CML 18.0084XALLLINK---
USA IntertekHazardous LocationsALLLINK---
USA IntertekOrdinary LocationsALLLINK---
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-B083BALLPDF164 KB

Software: KM915 Series

Sprachauswahl:
SoftwaretoolsAusgabeDateitypDateigröße
ELO Touchscreen Drivers / Software Tools_a11/2022LINK---