Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Versorgung | ||
---|---|---|
Anschluss | Power Rail | |
Bemessungsspannung | 20 ... 30 V DC | |
Welligkeit | < 10 % | |
Leistungsaufnahme | 1 W | |
Eingang | ||
Anschluss | Klemmen 2+, 3-; 5+, 6- | |
Bemessungswerte | nach EN 60947-5-6 (NAMUR) | |
Leerlaufspannung/Kurzschlussstrom | ca. 8 V DC / ca. 8 mA | |
Schaltpunkt/Schalthysterese | 1,2 ... 2,1 mA / ca. 0,2 mA | |
Puls-/Pausenverhältnis | 40 ... 60 % der Periodendauer bei 1000 Hz , 10 ... 90 % der Periodendauer bei 250 Hz | |
Leitungsfehlerüberwachung | Bruch I < 0,1 mA , Kurzschluss I > 6 mA | |
Ausgang | ||
Schnittstelle | CAN-Protokoll über Power Rail-Bus | |
Anschluss | Power Rail | |
Übertragungseigenschaften | ||
Abweichung | < 0,1 % | |
Schaltfrequenz | 0,3 ... 1500 Hz Beim Überschreiten der maximalen Eingangsfrequenz von 1500 Hz ist der Signalwert undefiniert! Weitere Meldungen erfolgen nicht. |
|
Drehrichtungserkennung | < 350 Hz Phasenunterschied zwischen Impulseingangssignal und Hilfsimpulssignal min. ± 700 µs(= ± 90° bei 350 Hz) |
|
Galvanische Trennung | ||
Eingang/Versorgung, interner Bus | Basisisolierung nach EN 50178:1997, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff | |
Richtlinienkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | ||
Richtlinie 2004/108/EG | EN 61326-1:2006 | |
Normenkonformität | ||
Isolationskoordination | EN 50178:1997 | |
Galvanische Trennung | EN 50178:1997 | |
Elektromagnetische Verträglichkeit | NE 21:2006 | |
Schutzart | IEC 60529 | |
Klimatische Bedingungen | IEC 60721 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Schadgas | nach ISA-S71.04-1985, Schweregrad G3 | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP20 | |
Anschluss | Klemmanschluss ≤ 2,5 mm2 | |
Masse | ca. 100 g | |
Abmessungen | 20 x 100 x 115 mm | |
Befestigung | Hutschienenmontage |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27210128 |
ECLASS 12.0 | 27210128 |
ECLASS 11.0 | 27210128 |
ECLASS 10.0.1 | 27210128 |
ECLASS 9.0 | 27210128 |
ECLASS 8.0 | 27210190 |
ECLASS 5.1 | 27210121 |
ETIM 9.0 | EC002918 |
ETIM 8.0 | EC002918 |
ETIM 7.0 | EC002918 |
ETIM 6.0 | EC002918 |
ETIM 5.0 | EC002475 |
UNSPSC 12.1 | 39121007 |
Sicherheitsgerichtete Dokumentation | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Betriebsanleitung RPI-System | GER | 1461 KB | |
Handbücher | |||
Handbuch | GER | 8686 KB |