Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
WE 77/Ex-1 110V
Versorgung |
Anschluss | Klemmen 11, 12 |
Bemessungsspannung | 103,5 ... 126 V AC , 45 ... 65 Hz |
Verlustleistung | 1,6 W |
Leistungsaufnahme | ca. 2,3 VA |
Eingang |
Anschluss | Klemmen 1-, 2+ |
Bemessungswerte | nach EN 60947-5-6 (NAMUR), elektrische Daten siehe Systembeschreibung |
Leerlaufspannung/Kurzschlussstrom | ca. 8 V DC / ca. 8 mA |
Schaltpunkt/Schalthysterese | 1,2 ... 2,1 mA / ca. 0,2 mA |
Puls-/Pausenverhältnis | min. 0,5 ms / min. 0,5 ms |
Leitungsfehlerüberwachung | Bruch I ≤ 0,1 mA |
Ausgang |
Anschluss | Klemmen 7, 8, 9 |
Ausgang | Signal ; Relais |
Kontaktbelastung | 253 V AC/2 A/500 VA/cos φ min. 0,7; 125 V AC/4 A/500 VA cos φ min. 0,7; 40 V DC/2 A/80 W ohmsche Last |
Anzugs-/Abfallverzug | ca. 10 ms / ca. 20 ms |
Mechanische Lebensdauer | 107 Schaltspiele |
Übertragungseigenschaften |
Schaltfrequenz | < 10 Hz |
Richtlinienkonformität |
Elektromagnetische Verträglichkeit | Normen |
| Richtlinie 89/336/EWG | EN 61326, EN 50081-2, NE 21 |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) |
Mechanische Daten |
Schutzart | IP20 |
Masse | ca. 390 g |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen |
EG-Baumusterprüfbescheinigung | PTB 02 ATEX 2065 ; weitere Bescheinigungen siehe www.pepperl-fuchs.com |
| Gruppe, Kategorie, Zündschutzart | II (1)GD [EEx ia] IIC [Stromkreis(e) in Zone 0/1/2] |
Richtlinienkonformität | Normen |
| Richtlinie 94/9/EG | EN 50014, EN 50020 |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27210121 |
ECLASS 12.0 | 27210121 |
ECLASS 11.0 | 27210121 |
ECLASS 10.0.1 | 27210121 |
ECLASS 9.0 | 27210121 |
ECLASS 8.0 | 27210121 |
ECLASS 5.1 | 27210121 |
ETIM 9.0 | EC001485 |
ETIM 8.0 | EC001485 |
ETIM 7.0 | EC001485 |
ETIM 6.0 | EC001485 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC 12.1 | 32101514 |
Details:
WE 77/Ex-1 110V
Produktdokumentation:
WE 77/Ex-1 110V
Zulassungen:
WE 77/Ex-1 110V