Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Signaltyp | Binärausgang | |
Versorgung | ||
Anschluss | d14+, z14- | |
Bemessungsspannung | 20 ... 30 V DC | |
Welligkeit | ≤ 10 % | |
Bemessungsstrom | ca. 80 mA | |
Leistungsaufnahme | max. 2,2 W | |
Eingang | ||
Anschluss | Kanal 1: d32, z32, z30 Kanal 2: d28, z28, z26 |
|
Eingangsstrom | 5 mA | |
Signalpegel | 1-Signal: 15 ... 30 V DC oder Kontakt geschlossen 0-Signal: 0 ... 5 V DC oder Kontakt offen |
|
Ansprechverzug | 5 ... 30 ms (typisch 10 ms) | |
Ausgang | ||
Anschluss | Kanal 1: d2-, z2+ Kanal 2: d6-, z6+ |
|
Innenwiderstand | 400 Ω | |
Strom | 13 mA | |
Spannung | 18,8 V | |
Leerlaufspannung | 24 V | |
Übertragungseigenschaften | ||
Schaltfrequenz | 15 Hz | |
Richtlinienkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | ||
Richtlinie 2004/108/EG | Das Gerät wird seit Jahren für gleiche Anwendungen eingesetzt. Es verfügt somit über eine angemessene Störfestigkeit gegen elektromagnetische Störungen. Das Gerät darf nicht in Neuanlagen eingesetzt werden. | |
Konformität | ||
Isolationskoordination | EN 50178 | |
Schutzart | IEC 60529 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP20 | |
Anschluss | 32-polige Messerleiste nach DIN 41612 , Reihe 2 , Typ F ; z und d bestückt | |
Masse | ca. 220 g | |
Abmessungen | 20 x 128 x 190 mm | |
Höhe | 128 mm | |
Breite | 20 mm | |
Länge | 190 mm | |
Bauform | Europakarte 100 x 160 mm nach DIN 41494, Frontleiste 4TE, einsteckbar in 19-Zoll-Baugruppenträger | |
Codierung | a23/c13 | |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen | ||
EU-Baumusterprüfbescheinigung | PTB 00 ATEX 2099 X , weitere Bescheinigungen siehe www.pepperl-fuchs.com | |
Kennzeichnung | II (1)GD [EEx ia] IIC | |
Ausgang | EEx ia IIC | |
Spannung | 25,2 V | |
Strom | 67,18 mA | |
Leistung | 423,46 mW (Kennlinie linear) | |
Versorgung | ||
Sicherheitst. Maximalspannung | 40 V (Achtung! Die Bemessungsspannung kann geringer sein.) | |
Eingang | ||
Sicherheitst. Maximalspannung | 60 V (Achtung! Die Bemessungsspannung kann geringer sein.) | |
Galvanische Trennung | ||
Eingang/Ausgang | sichere galvanische Trennung nach EN 50020, Scheitelwert der Spannung 375 V | |
Ausgang/Versorgung | sichere galvanische Trennung nach EN 50020, Scheitelwert der Spannung 375 V | |
Richtlinienkonformität | ||
Richtlinie 94/9/EG | EN 50014:1997, EN 50020:1994 | |
Allgemeine Informationen | ||
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27210101 |
ECLASS 12.0 | 27210190 |
ECLASS 11.0 | 27210190 |
ECLASS 10.0.1 | 27210190 |
ECLASS 9.0 | 27210190 |
ECLASS 8.0 | 27210190 |
ECLASS 5.1 | 27210121 |
ETIM 9.0 | EC001485 |
ETIM 8.0 | EC001485 |
ETIM 7.0 | EC001485 |
ETIM 6.0 | EC001485 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC 12.1 | 39121008 |
Diese Trennbarriere eignet sich für eigensichere Anwendungen.
Das Gerät wird zur Versorgung von Ventilen, Anzeigen und akustischen Alarmen im explosionsgefährdeten Bereich eingesetzt.
Das Gerät wird über ein Logiksignal gesteuert.
Bei Maximallast steht eine Spannung von 18,8 V bei 13 mA für die Anwendung im explosionsgefährdeten Bereich zur Verfügung.
In die Gerätefront sind Prüfbuchsen für die Ausgangsüberbrückung integriert.
Der Prüfstatus wird über rote LEDs angezeigt.
Handbücher | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Kurzanleitung - E-System | GER | 565 KB |