Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Magnetventil FU6-PV32*-Ex

FU6-PV32*-Ex
  • Minimaler Spülgasverbrauch
  • Hohe Betriebssicherheit
  • Geringe Strömungsgeräusche
  • Definierter Überdruck während des Vorspülens

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Technische Daten  FU6-PV32*-Ex

Produktbeschreibung
230 V AC
Versorgung
Bemessungsspannung230 V AC
Einsatzbedingungen
Prozessbedingungen
Prozessdruck (statischer Druck)F**-PV321-Ex: 0 ... 7 bar
F**-PV322-Ex: 0 ... 3,5 bar
Mechanische Daten
SchutzartIP65
AnschlussKabel, Länge 3 m
Abmessungen56 x 80 x 105 mm
Höhe80 mm
Breite56 mm
Länge105 mm
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
EU-BaumusterprüfbescheinigungPTB 00 ATEX 2202 X (Firma Bürkert)
KennzeichnungEx-Hexagon II 2G EEx m II T4 oder T6
Ex-Hexagon II 2G EEx em II T4 oder T6
Richtlinienkonformität
Richtlinie 94/9/EGEN 50014, EN 50019, EN 50028
Allgemeine Informationen
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027180591
ECLASS 12.027180591
ECLASS 11.027180591
ECLASS 10.0.127291390
ECLASS 9.027291390
ECLASS 8.027291390
ECLASS 5.140050501
ETIM 9.0EC000243
ETIM 8.0EC000243
ETIM 7.0EC000243
ETIM 6.0EC000243
ETIM 5.0EC000243
UNSPSC 12.139121303

Details: FU6-PV32*-Ex

Das Ventil dient als Stellglied für das Überdruckkapselungssystem. Es lässt nur soviel Spülgas nachströmen, wie zum Ausgleich der Leckverluste am Gehäuse erforderlich ist. Durch definierten Überdruck während des Vorspülens werden druckempfindliche Teile wie Folientastaturen oder Sichtfenster nicht überlastet. Die Montage kann innerhalb oder außerhalb des Gehäuses erfolgen.

Datenblatt: FU6-PV32*-Ex

DatenblattDateitypDateigröße
Datasheet FU6-PV32*-ExPDF162 KB
Datenblatt FU6-PV32*-ExPDF165 KB

Dokumente: FU6-PV32*-Ex

HandbücherDateitypDateigröße
Manual PCU300APDF394 KB
Handbuch PCU300APDF406 KB
Betriebsanleitungen
Instruction Manual PCU300APDF159 KB
Betriebsanleitung PCU300APDF160 KB