Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Analog-HART-Ausgangstrennwandler KSD2-CO-S-Ex.H

KSD2-CO-S-Ex.H
  • 1-kanalig
  • Ausgang Ex ia IIC
  • ATEX-Zulassung
  • Gerätemontage in Zone 2
  • 24 V DC Versorgungsspannung
  • Leitungsbruch- (LB) und Kurzschlussüberwachung (LK)
  • Übertragung von HART-Signalen
  • Power Rail-Bus
  • EMV gemäß NAMUR NE 21

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  KSD2-CO-S-Ex.H

Versorgung
AnschlussPower Rail
Bemessungsspannung20 ... 30 V DC
Welligkeit< 10 %
Verlustleistung1,3 W
Leistungsaufnahme1,3 W
Eingang
AnschlussPower Rail
SchnittstelleCAN-Protokoll über Power Rail-Bus
Ausgang
AnschlussKlemmen 2, 3
Strom0/4 ... 20 mA
Last30 ... 750 Ω
Restwelligkeitmax. 0,25 %
Leitungsfehlerüberwachungmöglich ab Isoll ≥ 1 mA
Bruch I < 3,6 mA, Kurzschluss, Bürde < 30 Ω
Übertragungseigenschaften
Abweichung0,1 % des Ausgangssignalbereiches bei 20 °C (68 °F)
Galvanische Trennung
Ausgang/Versorgung, interner Bussichere galvanische Trennung nach EN 60079-11:2007, Scheitelwert der Spannung: 375 V
Richtlinienkonformität
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2004/108/EGEN 61326-1:2006
Konformität
IsolationskoordinationIEC 62103
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21:2006
SchutzartIEC 60529
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Schadgasnach ISA-S71.04-1985, Schweregrad G3
Mechanische Daten
SchutzartIP20
AnschlussKlemmanschluss ≤ 2,5 mm2
Masseca. 100 g
Abmessungen20 x 107 x 115 mm
BefestigungHutschienenmontage
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
EG-BaumusterprüfbescheinigungZELM 99 ATEX 0013 , weitere Bescheinigungen siehe www.pepperl-fuchs.com
Gruppe, Kategorie, ZündschutzartEx-Hexagon II (1)G [EEx ia] IIC
Spannung24,2 V
Strom91 mA
Leistung547 mW (Kennlinie linear)
KonformitätsaussageTÜV 00 ATEX 1617 X , Konformitätsaussage berücksichtigen
Gruppe, Kategorie, Zündschutzart, TemperaturklasseEx-Hexagon II 3G EEx nA II T4
Galvanische Trennung
Ausgang/Versorgung, interner Bussichere galvanische Trennung nach EN 60079-11:2007, Scheitelwert der Spannung 375 V
Richtlinienkonformität
Richtlinie 94/9/EGEN 60079-0:2006, EN 60079-11:2007 , EN 60079-15:2005

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027210120
ECLASS 12.027210120
ECLASS 11.027210120
ECLASS 10.0.127210120
ECLASS 9.027210120
ECLASS 8.027210120
ECLASS 5.127210120
ETIM 9.0EC002653
ETIM 8.0EC002653
ETIM 7.0EC002653
ETIM 6.0EC002653
ETIM 5.0EC001485
UNSPSC 12.132101514

Details: KSD2-CO-S-Ex.H

Produktdokumentation: KSD2-CO-S-Ex.H

Sprachauswahl:
Sicherheitsgerichtete DokumentationSpracheDateitypDateigröße
Betriebsanleitung RPI-SystemGERPDF1461 KB
Handbücher
HandbuchGERPDF8686 KB