Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

PC-Bedienstation mit 18" Display IPC-EX mit 18" Display

IPC-EX mit 18" Display
  • iPC-EX die PC-Bedienstation für die Zone 1, 2 und Zone 22
  • Zulassung: II 2G und II 3D, EEx qe [ib] IIC T4
  • Gehäuseschutzart: IP 65 (frontseitig)
  • Edelstahlfrontplatte
  • Alle Auflösungen als Vollbild darstellbar
  • Option Touchscreen
  • Versorgungsspannung: 24V DC, 230V AC

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Technische Daten  IPC-EX mit 18" Display

Anzeigen/Bedienelemente
Display
TypTFT, LCD, High Color (19 bit)
Bildschirmdiagonale18,1 Zoll
AuflösungSXGA , 1280 x 1024 Pixel
Kontrast400:1
Helligkeit270 cd/m2
Lesewinkel170°
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur-20 ... 40 °C (-4 ... 104 °F)
Lagertemperatur-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Relative Luftfeuchtigkeitmax. 85 % nicht kondensierend (48 h Dauertest)
Mechanische Daten
SchutzartIP65 (Front)
Masseca. 37 kg
Abmessungen583 mm x 483 mm x 133 mm
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
EG-Baumusterprüfbescheinigung
Gruppe, Kategorie, ZündschutzartEx-Hexagon II 2 G EEx qe [ib] IIC T4

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027330190
ECLASS 12.027330190
ECLASS 11.027330190
ECLASS 10.0.127330190
ECLASS 9.027330190
ECLASS 8.027330190
ECLASS 5.127242301
ETIM 9.0EC002504
ETIM 8.0EC002504
ETIM 7.0EC002504
ETIM 6.0EC002504
ETIM 5.0EC001412
UNSPSC 12.139121106

Details: IPC-EX mit 18" Display

Datenblatt: IPC-EX mit 18" Display

DatenblattDateitypDateigröße
DatasheetPDF58 KB
DatenblattPDF58 KB

Dokumente: IPC-EX mit 18" Display

HandbücherDateitypDateigröße
Hardware Manual iPC-4PDF8488 KB
Hardware-Handbuch iPC-4PDF6066 KB