Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Remote-Monitor VisuNet EX1 RM515

VisuNet EX1 RM515
  • Remote-Monitor
  • Betrieb auch als Extended Desktop, Clone-Monitor oder mit mehreren Host-PCs
  • Gerätemontage in Zone 1 und Zone 21
  • 38,1 cm Bildschirmdiagonale (15-Zoll-Monitor)
  • Netzwerkbasierte Datenübertragung über Ethernet (wahlweise über RDP oder VNC)
  • Geeignet für Distanzen bis 90 m (oder 2 km mit Optionbox)

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  VisuNet EX1 RM515

Allgemeine Daten
TypRemote-Monitor
Versorgung
Bemessungsspannung24 V DC ( 20 ... 30 V DC )
Leistungsaufnahmemax. 75 W
Anzeigen/Bedienelemente
Display
TypTFT, LCD
Bildschirmdiagonale38,1 cm (15 Zoll)
Auflösung1024 x 768 Pixel
darstellbar: 640 x 480 bis 1024 x 768 Pixel
Darstellbare Farben16 Mio.
Kontrast400:1
Helligkeit250 cd/m2
Lesewinkel85° / 85° / 85° / 85°
Lebensdauer50.000 h @ 25 °C
EingabemedienAnalog-resistiver Touchscreen (optional) ,
Tastatur mit integrierter Maus-Funktion: Touchpad/Joystick-Variante wählbar
Schnittstelle
SchnittstellentypUSB , RS-485, RS-422, RS 232, Ethernet , TTY
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F) (beim Einschalten)
-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F) (im laufenden Betrieb)
Lagertemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Relative Luftfeuchtigkeitmax. 85 % nicht kondensierend (48 h Dauertest)
Mechanische Daten
SchutzartIP64
MontageBoden-, Wand-, Deckenmontage möglich
verschiedene Montagevorrichtungen (drehbar/fix) erhältlich
Masseca. 33 kg
Abmessungen503 x 423 x 142 mm (Display)
590 x 700 x 470 mm (Aufbaugehäuse)
Durchbruchmaße432 mm x 355 mm
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
EU-BaumusterprüfbescheinigungBVS 07 ATEX E 008 X
KennzeichnungEx-Hexagon II 2G Ex e mb q [ib] IIC T4
Ex-Hexagon II 2D Ex tD A21 IP64 T85° [ibD]
Ex-Hexagon II 3D Ex tD A22 IP64 T85° [ibD]
Internationale Zulassungen
IECEx-ZulassungIECEx BVS 08.0030X

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027330201
ECLASS 12.027330201
ECLASS 11.027330201
ECLASS 10.0.127330201
ECLASS 9.027330201
ECLASS 8.027339090
ECLASS 5.127242402
ETIM 9.0EC001428
ETIM 8.0EC001428
ETIM 7.0EC001428
ETIM 6.0EC001428
ETIM 5.0EC001428
UNSPSC 12.139121106

Details: VisuNet EX1 RM515

Produktdokumentation: VisuNet EX1 RM515

Sprachauswahl:
KurzanleitungenSpracheDateitypDateigröße
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF281 KB
Sicherheitsgerichtete Dokumentation
Instruction Manual VisuNet EX1 RM5*/PC4*ENGPDF991 KB
Betriebsanleitung VisuNet EX1 RM5*/PC4*GERPDF992 KB
Handbücher
Hardware Manual VisuNet Ex1 RM and PCENGPDF2995 KB
Technisches Handbuch VisuNet EX1 RM/PCGERPDF3460 KB

Zugehörige Produkte: VisuNet EX1 RM515

Zubehör
Zusätzliches Management-Tool für VisuNet-Remote-Monitore und Box-Thin-Clients, Anwenderfreundliches, zentralisiertes Management-Tool, Remote Monitore per Fernzugriff konfigurieren (z. B. IP-Adresse), Ermöglicht das Anlegen und Editieren von Remote-Profilen (z.B. RDP-Verbindungsprofile) eines Remote Monitors, Kopieren von Profilen von einem Remote Monitor zu einem anderen Remote Monitor, Überwacht den Bildschirm des Bedieners und unterstützt aus der Ferne via "Session Shadowing"pa