Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Versorgung | ||
---|---|---|
Anschluss | dz2+, dz4-, dz6 (PE) | |
Bemessungsspannung | 20,4 ... 30 V DC 20,4 ... 26,4 V AC, 48 ... 62 Hz |
|
Leistungsaufnahme | < 5 VA (AC) < 2,4 W( DC) |
|
Eingang | ||
Anschluss | dz22, dz24, dz26, dz28, dz30, dz32 | |
Eingangsspannung | max. 10 V | |
RTD | Pt100, Ni100 | |
Messarten | 2-, 3-, 4-Leiter-Technik | |
Messbereich | -200 ... 850 °C (-328 ... 1562 °F) (Pt100) (Default-Einstellung: 0 ... 100 °C) -60 ... 250 °C (-76 ... 482 °F) (Ni100) |
|
Thermoelemente | Typ B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, Pallaplat, min. Spanne 3 mV | |
Eingangsstrom | max. 20 mA | |
Ferngeber | ||
Messarten | 2-, 3-, 4-Leiter-Technik | |
Übertragungsbereich | innerhalb der Sensorgrenzen | |
Hysterese | 0 ... 100 % , innerhalb der Sensorgrenzen | |
Vergleichsstelle (VST) | intern/extern | |
mV-Eingang | -10 ... 80 mV min. Spanne 3 mV | |
Ausgang | ||
Anschluss | Ausgang I: d8, d10, d12 Ausgang II: z8, z10, z12 Ausgang III: dz14+, dz16- |
|
Ansprechzeit | 0,42 ... 0,7 s | |
Ausgang I, II | Relais | |
Kontaktbelastung | 50 V AC/DC; 30 W ohmsche Last | |
Ausgang III | Analog-Stromausgang (Spannungseingang per Lötbrücke aktivierbar) | |
Strombereich | 0/4 ... 20 mA | |
Spannungsbereich | 0/2 ... 10 V | |
Last | 750 Ω (mA), > 22 kΩ (V) | |
Fehlersignal | 0 mA/V, 0%, 108%, Messwert einfrieren, variabler Ersatzwert (unwirksam bei I- und U-Eingang) | |
Übertragungseigenschaften | ||
Einfluss der Temperatur | < 0,1 %/10 K | |
Einfluss Versorgungsspannung | 0,05 % | |
Linearität | < 0,1 % | |
Galvanische Trennung | ||
Eingang/Ausgang | 1,5 kV (Prüfspannung) | |
Eingang/Versorgung | 1,5 kV (Prüfspannung) | |
Ausgang/Versorgung | 1,5 kV (Prüfspannung) | |
Anzeigen/Einstellungen | ||
Anzeigeelemente | LED POWER (Versorgung), eine grüne LED LED STATUS (Ausgangsstatus), eine gelbe LED pro Kanal LED BURN OUT (Fehlermeldung), eine rote LED |
|
Bedienelemente | Trimmer an der Frontseite für: - ZERO (werksseitige Einstellung des Nullpunktes) - SPAN (werksseitige Einstellung der Spanne) Prüfbuchsen TEST -, + |
|
Konfiguration | über RS-485-Schnittstelle an der Frontseite | |
Richtlinienkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | ||
Richtlinie 2004/108/EG | Das Gerät wird seit Jahren für gleiche Anwendungen eingesetzt. Es verfügt somit über eine angemessene Störfestigkeit gegen elektromagnetische Störungen. Das Gerät darf nicht in Neuanlagen eingesetzt werden. | |
Konformität | ||
Galvanische Trennung | EN 61010 | |
Schutzart | IEC 60529 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -10 ... 60 °C (14 ... 140 °F) | |
Lagertemperatur | -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | max. 90 % nicht kondensierend bis zu 35 °C (95 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP20 (im 19"-Baugruppenträger montiert) | |
Anschluss | Messerleiste nach DIN 41612, 32-polig, Bauform F, Reihe d und z belegt | |
Masse | ca. 200 g | |
Abmessungen | 22 x 143 x 193 mm | |
Höhe | 143 mm | |
Breite | 22 mm | |
Länge | 193 mm | |
Bauform | Europakarte 100 x 160 mm gemäß DIN 41494, Frontleiste 4TE, 3HE einsteckbar in 19-Zoll-Baugruppenträger | |
Codierung | 01/02/07 (siehe "Hinweise") | |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen | ||
EU-Baumusterprüfbescheinigung | TÜV 02 ATEX 1945 X , weitere Bescheinigungen siehe www.pepperl-fuchs.com | |
Kennzeichnung | II (1/2)GD [EEx ia/ib] IIC/IIB (-10 °C ≤ Tamb ≤ 60 °C) | |
Eingang | EEx ia/ib IIC/IIB | |
Spannung | 6 V | |
Strom | 12 mA | |
Leistung | 47 mW (Kennlinie trapezförmig) | |
Innere Kapazität | 150 nF | |
Versorgung | ||
Sicherheitst. Maximalspannung | 250 V eff (Achtung! Um ist keine Bemessungsspannung.) |
|
Galvanische Trennung | ||
Eingang/Ausgang | sichere galvanische Trennung nach EN 50020:2002, Scheitelwert der Spannung 375 V | |
Eingang/Versorgung | sichere galvanische Trennung nach EN 50020:2002, Scheitelwert der Spannung 375 V | |
Richtlinienkonformität | ||
Richtlinie 94/9/EG | EN 50014:1997+A1 +A2, EN 50020:2002 | |
Allgemeine Informationen | ||
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27210129 |
ECLASS 12.0 | 27210129 |
ECLASS 11.0 | 27210129 |
ECLASS 10.0.1 | 27210129 |
ECLASS 9.0 | 27210129 |
ECLASS 8.0 | 27210190 |
ECLASS 5.1 | 27210107 |
ETIM 9.0 | EC002919 |
ETIM 8.0 | EC002919 |
ETIM 7.0 | EC002919 |
ETIM 6.0 | EC002919 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC 12.1 | 32101514 |
Datenblatt | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|
Datasheet EU137A | 195 KB | |
Datenblatt EU137A | 198 KB |
Beipackzettel | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|
Instruction Manual EU137A / Betriebsanleitung EU137A | 1108 KB |
Inbetriebnahmedateien | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|
Parameterization Software / Parametriersoftware | ZIP | 41730 KB |