Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Signaltyp | Analogeingang | |
Versorgung | ||
Anschluss | dz2+, dz4-, dz6 (PE) | |
Bemessungsspannung | 15,5 V bei 20 mA (UO 28 V) 14,5 V bei 20 mA (UO 24 V) |
|
Eingang | ||
Anschluss | Eingang I: dz30+, dz32- (+), dz28(-) |
|
Eingangswiderstand | dynamisch 250 Ω , statisch 150 Ω | |
Ausgang | ||
Anschluss | Ausgang I: d10, z12, z10; z14, d12 Ausgang II: z20, d18, d20; z16, z18 Ausgang Analog: d14+, d16- |
|
Last | 750 Ω | |
Relais | ||
Schaltspannung | 50 V | |
Schaltstrom | 1,2 A AC/DC | |
Schaltleistung | 60 VA / 30 W | |
Mechanische Lebensdauer | 10 Mio. Schaltspiele | |
Elektrische Lebensdauer | 0,5 Mio. Schaltspiele | |
Ansprechzeit | 20 ms | |
Stromausgang | 4 ... 20 mA | |
Ansprechzeit | 22 ms (10 ... 90%) | |
Übertragungseigenschaften | ||
Einfluss der Temperatur | < 0,2 %/10 K | |
Linearität | < 0,2 % | |
Galvanische Trennung | ||
Eingang/Ausgang | 2,5 kV (Prüfspannung) | |
Eingang/Versorgung | 2,5 kV (Prüfspannung) | |
Richtlinienkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | ||
Richtlinie 2004/108/EG | Das Gerät wird seit Jahren für gleiche Anwendungen eingesetzt. Es verfügt somit über eine angemessene Störfestigkeit gegen elektromagnetische Störungen. Das Gerät darf nicht in Neuanlagen eingesetzt werden. | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -10 ... 60 °C (14 ... 140 °F) | |
Lagertemperatur | -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | < 75 % (Jahresmittel) < 95 % (30 T/Jahr), keine Betauung |
|
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP20 (im 19"-Baugruppenträger montiert) | |
Anschluss | Messerleiste nach DIN 41612, 32-polig, Bauform F, Reihe d und z belegt | |
Masse | ca. 250 g | |
Abmessungen | 22 x 143 x 193 mm | |
Höhe | 143 mm | |
Breite | 22 mm | |
Länge | 193 mm | |
Bauform | Europakarte 100 x 160 mm nach DIN 41494, Frontleiste 4TE, einsteckbar in 19-Zoll-Baugruppenträger | |
Codierung | 02/03/11 | |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen | ||
EU-Baumusterprüfbescheinigung | TÜV 98 ATEX 1373 X | |
Kennzeichnung | II (1)GD [Ex ia] IIC | |
Spannung | 27,1 V |
|
Strom | 93 mA |
|
Leistung | 630 mW |
|
Versorgung | ||
Sicherheitst. Maximalspannung | 250 V eff | |
Ausgang | ||
Kontaktbelastung | 250 V AC/1,25 A/60 VA oder 150 V AC/1,25 A/30 W ohmsche Last | |
Richtlinienkonformität | ||
Richtlinie 94/9/EG | EN 50014:1997+A1 +A2, EN 50020:2002 | |
Allgemeine Informationen | ||
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27210119 |
ECLASS 12.0 | 27210119 |
ECLASS 11.0 | 27210119 |
ECLASS 10.0.1 | 27210119 |
ECLASS 9.0 | 27210119 |
ECLASS 8.0 | 27210119 |
ECLASS 5.1 | 27210119 |
ETIM 9.0 | EC001485 |
ETIM 8.0 | EC001485 |
ETIM 7.0 | EC001485 |
ETIM 6.0 | EC001485 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC 12.1 | 32101514 |
Datenblatt | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|
Datasheet 3/422(sls/422) | 266 KB | |
Datenblatt 3/422(sls/422) | 264 KB |
Betriebsanleitungen | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|
Operating instructions 3/422 / Betriebsanleitung 3/422 | 326 KB |