Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Remote-Monitor VisuNet GMP RM222

VisuNet GMP RM222
  • Thin-Client-Lösung (mit VisuNet RM Shell-Firmware)
  • 21,5-Zoll-(54,6-cm)-Monitor
  • Edelstahlgehäuse mit einer Oberflächenbeschaffenheit von ≤ 0,8 µm
  • Leicht zu reinigendes Design gemäß GMP-Richtlinien
  • IP65-Einstufung des gesamten Systems

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  VisuNet GMP RM222

Produktbeschreibung
22 Zoll (55.9 cm) Remote-Monitor
Allgemeine Daten
TypRemote-Monitor
Hardware
ProzessorThin Client - 1,46 GHz Intel® Atom E3826
alternativ: 1.58GHz Intel® Celeron N2807 *
RAM4 GB RAM
MassenspeicherCompact-Flash: 32 GB CFAST
Versorgung
Bemessungsspannung24 V DC oder 115 V AC / 230 V AC
Eingangsspannungsbereich20 ... 30 V DC oder 90 ... 240 V AC
Leistungsaufnahmemax. 60 W
Anzeigen/Bedienelemente
Display
TypLCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Bildschirmdiagonale55,9 cm (22 Zoll)
Auflösung1680 x 1050 Pixel
Darstellbare Farben24-Bit-Farbtiefe (16,7 Millionen Farben)
Kontrast1000:1
Helligkeit300 cd/m2
LebensdauerHintergrundbeleuchtung: 50000 h typische Halbwertszeit , bei 25 °C (77 °F)
Eingabemedienoptional: projektiv-kapazitiv; 10-Finger-Multi-Touch, Bedienung mit Handschuhen möglich (optional)
optional: analog-resistiv
Folientastatur mit verschiedenen Optionen für Zeigegeräte erhältlich (siehe EXTA3-Datenblatt)
Elektrische Daten
Einschaltstrommax. 100 A @ 240 VAC ca. 0,5 ms
Schnittstelle
Schnittstellentyp2 x RS-232
2 x USB (mit Option "-C" entspiegeltes Sicherheitsglas, projektiv-kapazitiv, 10-Finger-Multitouch, ein USB-Anschluss ist belegt und daher ist nur 1 x USB verfügbar)
2 x USB (nur für Tastatur und Maus)
2 x Netzwerk RJ45
Normen- und Richtlinienkonformität
Normenkonformität
Elektrische SicherheitEN 60950-1 Einrichtung der Schutzklasse 1
Software
BetriebssystemVisuNet RM Shell 5 (basiert auf Microsoft® Windows® 10 IoT LTSB)
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur0 ... 45 °C (32 ... 113 °F)
Lagertemperatur-10 ... 60 °C (14 ... 140 °F)
Relative Luftfeuchtigkeitmax. 85 % Feuchte nicht kondensierend
Einsatzhöhe2000 m über NN (Version AC)
Mechanische Daten
SchutzartIP65
Material
OberflächeSystemgehäuse: Edelstahl 1.4301 / AISI 304 außer Rückwand
Rückwand: Aluminium 6061 T6 eloxiert mit Nickelacetat
EXTA3--F--U02-C-10-N Scharniere: Zinkdruckguss vernickelt (Cu-Ni-Schicht-System)
OberflächengüteRa ≤ 0,8 µm
MontageartSlim-Line-Gehäuse
siehe Datenblätter zu den Montageoptionen: mehrere Montagetypen (Standfuß, Wandhalterung, Wandarm - jeweils drehbar oder fest) verfügbar
Masseca. 13 kg
Abmessungen625 mm x 450 mm x 73 mm (Monitor)
Allgemeine Informationen
Ergänzende Informationen* siehe Typenschild
2021 alternativ, Prozessor kann nicht ausgewählt werden

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027330190
ECLASS 12.027330190
ECLASS 11.027330190
ECLASS 10.0.127330190
ECLASS 9.027330190
ECLASS 8.027330190
ECLASS 5.127242301
ETIM 9.0EC002504
ETIM 8.0EC002504
ETIM 7.0EC002504
ETIM 6.0EC002504
ETIM 5.0EC001412
UNSPSC 12.139121106

Details: VisuNet GMP RM222

Funktion

VisuNet GMP-Geräte sind Bedienstationen für den Betrieb unter GMP-Bedingungen und verfügen über eine entsprechende Herstellererklärung. Typische Einsatzgebiete sind die Pharma- und Lebensmittelindustrie sowie die Herstellung von Kosmetika sowie Duft- und Aromastoffen.

Die Bedienstationen stehen als Direkt- Monitore, KVM-Monitore, Remote- Monitore und als Panel-PCs zur Verfügung.

Die Remote-Monitore eignen sich zum Einsatz in Prozessleitsystemen oder können mit mehreren Host-PCs verbunden werden.

Die Netzwerkfähigkeit der Remote- Monitore gewährleistet eine störungsfreie, rein digitale Datenübertragung. Die Bedienstationen werden über ihre IP-Adressen administriert, so können Veränderungen in der Topologie schnell und einfach durchgeführt werden. Eine zusätzlich Softwareinstallation ist nicht erforderlich.

Produktdokumentation: VisuNet GMP RM222

Sprachauswahl:
Technical White PapersSpracheDateitypDateigröße
HMI & Virtualization in Process Automation: An Introduction to VirtualizationENGPDF8831 KB
Kurzanleitungen
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF356 KB
Handbücher
ManualENGPDF2045 KB

Zulassungen: VisuNet GMP RM222

Sprachauswahl:
KonformitätserklärungKennungSpracheDateitypDateigröße
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-B078CALLPDF230 KB

Software: VisuNet GMP RM222

Sprachauswahl:
Gerätebeschreibung/-TreiberAusgabeDateitypDateigröße
- 1 Intel Chipset (Windows XP)
For Aaeon Atom 9455 / GSD
9.0.0ZIP1732 KB
- 10 WLAN (Windows XP/7) / GSD12.0ZIP11253 KB
- 11 Storage
For Aaeon Atom 9455 / GSD
1.3.0ZIP4427 KB
- 2 Touch Screen Controller (Windows XP/7) / GSD6.41ZIP1974 KB
- 3 Display Adapter (Windows XP)
For AaeAtm-9455 / GSD
6.14.10ZIP17965 KB
- 4 Network Adapter (Windows XP)
For AaeAtm-9455 / GSD
13.1.2ZIP11778 KB
- 6 Sound Card (Windows XP)
For AaeAtm-9455 / GSD
3.71ZIP18064 KB
- 7 USB Serial Port Driver (Windows XP) / GSD4.0.4.1ZIP377 KB
Softwaretools
- 50 P+F Tools (Windows XP) / Software Tools2.0.15ZIP5232 KB
- 51 S2KWedge (Windows XP) / Software Tools4.1.9ZIP2558 KB
- 52 Remote Backup (Windows XP) / Software Tools4.0.1.11ZIP810 KB

Zugehörige Produkte: VisuNet GMP RM222

Zubehör
Thin Client-Firmware für VisuNet Remote-Monitore und Box Thin Clients, Innovative Firmware für einfache Integration und Verwaltung von Remote-Monitoren und Thin-Clients, Unterstützt die Installation von Anwendungen von Drittanbietern, z. B. Citrix Receiver und Java Runtime, Basiert auf Microsoft® Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016, Microsoft Universal Write Filter, Firewall, USB-Sperre und Virenscanner-Unterstützung für maximale Systemsicherheitpa
Zusätzliches Management-Tool für VisuNet-Remote-Monitore und Box-Thin-Clients, Anwenderfreundliches, zentralisiertes Management-Tool, Remote Monitore per Fernzugriff konfigurieren (z. B. IP-Adresse), Ermöglicht das Anlegen und Editieren von Remote-Profilen (z.B. RDP-Verbindungsprofile) eines Remote Monitors, Kopieren von Profilen von einem Remote Monitor zu einem anderen Remote Monitor, Überwacht den Bildschirm des Bedieners und unterstützt aus der Ferne via "Session Shadowing"pa
VisuNet Control Center-Lizenzschlüssel für RM Shell 5, Ermöglicht einfache, zentrale Verwaltung eines Remote Monitors via VisuNet Control Centerpa
DRDC-Lizenzschlüssel für RM Shell 5, Erlaubt die direkte Verbindung eines VisuNet Remote Monitors zu einem virtuellen Emerson DeltaV-Systempa
PRO-Lizenzschlüssel für RM Shell 5, Vorkonfigurierbarer Webbrowser (Internet-Explorer-basiert): ermöglicht den Zugang zu HTML-basierten MES- und SCADA-Systemen, Vorkonfigurierbarer Webbrowser (Chrome-Engine-basiert): HTML5-kompatibler Webbrowser ermöglicht den Zugang zu Webseiten und Web-Applikationen, Desktop Sharing: Klonen Sie einen Remote-Monitor so, dass er mit einem Host-System von mehreren Remote-Monitoren gleichzeitig arbeitetpa
Zone 2 / Division 2 Tastatur ohne Mauspa
Zone 2 Tastatur mit mechanischer Trackball-Maus, IP66 (Frontseitig), PC-Folientastatur mit 105 Kurzhubtasten, USB Schnittstelle, Tastatur zum Schalttafeleinbau oder mit Edelstahlgehäuse, Internationales Tastatur Layouts, Zone 2 Barriere erforderlichpa
Zone 2 / Division 2 Tastatur mit kapazitiver Touchpad-Mauspa
Zone 2/ Div. 2 mit Joystick-Mauspa
Zone 2 / Division 2 Tastatur mit optischer Trackball-Mauspa
Zone 2 / Division 2 Tastatur mit resistiver Touchpad-Mauspa