Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Panel-PC VisuNet GMP PC222

VisuNet GMP PC222
  • PC-Lösung mit vorinstalliertem Windows®-Betriebssystem
  • 55,9 cm Bildschirmdiagonale (22-Zoll-Monitor)
  • Edelstahlgehäuse mit einer Oberflächenbeschaffenheit von ≤ 0,8 µm
  • Leicht zu reinigendes Design gemäß GMP-Richtlinien
  • IP65-Einstufung des gesamten Systems

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  VisuNet GMP PC222

Produktbeschreibung
22-Zoll-Panel-PC (55,9 cm)
Allgemeine Daten
TypPersonal Computer
Hardware
ProzessorIntel® Atom E3826 1,46 GHz
RAMBis zu 8 GB RAM
Massenspeicher120 GByte SSD-Laufwerk
Versorgung
Bemessungsspannung24 V DC oder 115 V AC / 230 V AC
Eingangsspannungsbereich20 ... 30 V DC oder 90 ... 240 V AC
Leistungsaufnahmemax. 60 W
Anzeigen/Bedienelemente
Display
TypLCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Bildschirmdiagonale55,9 cm (22 Zoll)
Auflösung1680 x 1050 Pixel
Darstellbare Farben24-Bit-Farbtiefe (16,7 Millionen Farben)
Kontrast1000:1
Helligkeit300 cd/m2
LebensdauerHintergrundbeleuchtung: 50000 h typische Halbwertszeit , bei 25 °C (77 °F)
Eingabemedienoptional: projektiv-kapazitiv; 10-Finger-Multi-Touch, Bedienung mit Handschuhen möglich (optional)
optional: analog-resistiv
Folientastatur mit verschiedenen Optionen für Zeigegeräte erhältlich (siehe EXTA3-Datenblatt)
Elektrische Daten
Einschaltstrommax. 100 A @ 240 VAC ca. 0,5 ms
Schnittstelle
Schnittstellentyp1 x RS232; 1 x RS485
2 x USB (mit Option "-C" entspiegeltes Sicherheitsglas, projektiv-kapazitiv, 10-Finger-Multitouch, ein USB-Anschluss ist belegt und daher ist nur 1 x USB verfügbar)
2 x USB (für Tastatur-/Maus-Anschluss)
2 x Netzwerk RJ45
Normen- und Richtlinienkonformität
Normenkonformität
Elektrische SicherheitEN 60950-1 Einrichtung der Schutzklasse 1
Software
BetriebssystemMicrosoft® Windows® 10 IoT Enterprise 2016 LTSB (x 64)
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur0 ... 45 °C (32 ... 113 °F)
Lagertemperatur-10 ... 60 °C (14 ... 140 °F)
Relative Luftfeuchtigkeitmax. 85 % Feuchte nicht kondensierend
Einsatzhöhe... 2000 m über NN (Version AC)
Mechanische Daten
SchutzartIP65
Material
OberflächeSystemgehäuse: Edelstahl 1.4301 / AISI 304 außer Rückwand
Rückwand: Aluminium 6061 T6 eloxiert mit Nickelacetat
EXTA3--F--U02-C-10-N Scharniere: Zinkdruckguss vernickelt (Cu-Ni-Schicht-System)
OberflächengüteRa ≤ 0,8 µm
MontageartSlim-Line-Gehäuse
siehe Datenblätter zu den Montageoptionen: mehrere Montagetypen (Standfuß, Wandhalterung, Wandarm - jeweils drehbar oder fest) verfügbar
Masseca. 13 kg
Abmessungen625 mm x 450 mm x 73 mm (Monitor)

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027330190
ECLASS 12.027330190
ECLASS 11.027330190
ECLASS 10.0.127330190
ECLASS 9.027330190
ECLASS 8.027330190
ECLASS 5.127242301
ETIM 9.0EC002504
ETIM 8.0EC002504
ETIM 7.0EC002504
ETIM 6.0EC002504
ETIM 5.0EC001412
UNSPSC 12.139121106

Details: VisuNet GMP PC222

Funktion

VisuNet GMP-Geräte sind Bedienstationen für den Betrieb unter GMP-Bedingungen und verfügen über eine entsprechende Herstellererklärung. Typische Einsatzgebiete sind die Pharma- und Lebensmittelindustrie sowie die Herstellung von Kosmetika sowie Duft- und Aromastoffen.

Die Bedienstationen stehen als Direkt- Monitore, KVM-Monitore, Remote- Monitore und als Panel-PCs zur Verfügung.

Die Panel-PCs eignen sich insbesondere als Stand-Alone-Lösung oder zusammen mit einer SPS.

Panel-PCs verfügen über die komplette PC-Funktionalität.

Für die Panel-PCs wird als Betriebssystem Windows 7 Ultimate FES (32-Bit oder 64-Bit) eingesetzt. Dadurch können problemlos Software- Pakete zur Steuerung, Visualisierung und Produktion installiert werden.

Informationsmaterial: VisuNet GMP PC222

Sprachauswahl:
LiteraturSpracheDateitypDateigröße
Applikationsbericht - GMP - VisuNet Remote Monitore ermöglichen die Visualisierung der Prozesse in Reinräumen von PharmaunternehmenGERPDF324 KB

Produktdokumentation: VisuNet GMP PC222

Sprachauswahl:
KurzanleitungenSpracheDateitypDateigröße
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF356 KB
Handbücher
Software Handbuch VisuNet PC ( Windows 7)GERPDF1437 KB
Software-Handbuch VisuNet PC (Windows XP)GERPDF1139 KB
ManualENGPDF2045 KB

Zulassungen: VisuNet GMP PC222

Sprachauswahl:
KonformitätserklärungKennungSpracheDateitypDateigröße
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-B078CALLPDF230 KB

Zugehörige Produkte: VisuNet GMP PC222

Zubehör
VisuNet Control Center-Lizenzschlüssel für RM Shell 5, Ermöglicht einfache, zentrale Verwaltung eines Remote Monitors via VisuNet Control Centerpa
DRDC-Lizenzschlüssel für RM Shell 5, Erlaubt die direkte Verbindung eines VisuNet Remote Monitors zu einem virtuellen Emerson DeltaV-Systempa
PRO-Lizenzschlüssel für RM Shell 5, Vorkonfigurierbarer Webbrowser (Internet-Explorer-basiert): ermöglicht den Zugang zu HTML-basierten MES- und SCADA-Systemen, Vorkonfigurierbarer Webbrowser (Chrome-Engine-basiert): HTML5-kompatibler Webbrowser ermöglicht den Zugang zu Webseiten und Web-Applikationen, Desktop Sharing: Klonen Sie einen Remote-Monitor so, dass er mit einem Host-System von mehreren Remote-Monitoren gleichzeitig arbeitetpa
Zone 2 / Division 2 Tastatur ohne Mauspa
Zone 2 Tastatur mit mechanischer Trackball-Maus, IP66 (Frontseitig), PC-Folientastatur mit 105 Kurzhubtasten, USB Schnittstelle, Tastatur zum Schalttafeleinbau oder mit Edelstahlgehäuse, Internationales Tastatur Layouts, Zone 2 Barriere erforderlichpa
Zone 2 / Division 2 Tastatur mit kapazitiver Touchpad-Mauspa
Zone 2/ Div. 2 mit Joystick-Mauspa
Zone 2 / Division 2 Tastatur mit optischer Trackball-Mauspa
Zone 2 / Division 2 Tastatur mit resistiver Touchpad-Mauspa