Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Instrumentengehäuse mit Sichtfenster SMH

SMH
  • Ex-d-zugelassen
  • Aluminiumlegierung
  • Montage in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22
  • Schutzart IP66
  • Sichtfenster aus temperaturbeständigem Glas

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  SMH

Mechanische Daten
SchutzartIP66 (IP67 mit O-Ring)
Material
UmgehäuseAluminiumlegierung
Glastemperaturbeständiges Glas
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-50 ... 60 °C (-58 ... 140 °F) (-20 °C (-4 °F)/+40 °C (104 °F))
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
EG-BaumusterprüfbescheinigungINERIS 01 ATEX 0023
Gruppe, Kategorie, Zündschutzart, TemperaturklasseEx-Hexagon II 2 GD Ex d IIC, Ex tD A21
Ex-Hexagon II 2 GD Ex e II, Ex tD A21
Allgemeine Informationen
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027180502
ECLASS 12.027180502
ECLASS 11.027180502
ECLASS 10.0.127180502
ECLASS 9.027180502
ECLASS 8.027180508
ECLASS 5.127180502
ETIM 9.0EC002503
ETIM 8.0EC002503
ETIM 7.0EC002503
ETIM 6.0EC002503
ETIM 5.0EC002503
UNSPSC 12.139121314

Details: SMH

Zulassungen: SMH

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Europe INERIS Ex tD Ex d ATEXINERIS 01 ATEX 0023ALLPDF1183 KB