Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Befehls- und Meldegeräte Ex d IIB, Aluminium EFDC*

EFDC*
  • Aluminiumlegierung
  • Ex-d-zugelassen
  • Montage in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22
  • Gasgruppe IIB+H2
  • Bis zu 11 Bedienelemente
  • 6 Gehäusegrößen verfügbar
  • Konfiguration der Bedienelemente und Typ der Kabelverschraubungen wie spezifiziert
  • Schutzart IP65

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs AG.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  EFDC*

Elektrische Daten
Betriebsspannung660 V AC/DC max.
Betriebsstromanwendungsbezogen
Mechanische Daten
Gewindetypmetrisch ISO Steigung 1,5 mm oder NPT ANSI ASME B1.20.1
Gehäusedeckelabnehmbar
Befestigung DeckelEdelstahl-Sechskantschrauben
Deckeldichtungkeine
Fett für ZünddurchschlagswegGreasil MS4 oder NEVER SEEZ, seewasserbeständig
SchutzartIP65
Kabeleingangsiehe PDF-Datenblatt
Material
UmgehäuseAluminiumlegierung
Finishepoxidbeschichtet RAL 7005 (grau)
Massesiehe PDF-Datenblatt
gültig für leeres Gehäuse, Zunahme durch eingebaute Komponenten
Abmessungensiehe PDF-Datenblatt
Werte können leicht variieren aufgrund Guß- und Fertigungstoleranzen
ErdungM5 externe Erdungspunkte
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) (+40 °C (104 °F))
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
EU-BaumusterprüfbescheinigungINERIS 04 ATEX 0045
KennzeichnungEx-Hexagon II 2 GD EEx d IIB
Ex-Hexagon II 2 G Ex d IIB+H2
T6/T85 °C
T5/T100 °C
T4/T135 °C
Konformität
SchutzartEN 60529
CE-Kennzeichnung0080 oder 0102, siehe Typenschild
Allgemeine Informationen
BestellinformationenDiese Lösung wird vollständig bestückt und betriebsbereit ausgeliefert. Für Details zur Konfigurierung wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.
Anzeigen/Bedienelemente
Bedienelementemax. 11

Zertifikate+Zulassungen: EFDC*

ZertifikateKennungDateitypDateigröße
Europe INERIS II 2 G ATEXINERIS 04 ATEX 0045PDF1949 KB