Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Befestigungssystem "StandardLine" VisuNet GMP*

VisuNet GMP*
  • Mechanisch für die Belastung durch VisuNet-GMP-Einheiten ausgelegt
  • Für die Aufnahme von VisuNet-Gehäusen vorbereitet
  • Optimal angeordnete Kabelverschraubungen und -durchführungen für alle notwendigen Anschlüsse

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  VisuNet GMP*

Mechanische Daten
HöheStandfuß : 560 ... 1500 mm
Kabeleingang1 x M16-, 1 x M20-, 1 x M25-Kabelverschraubungen
MaterialEdelstahl
Masseca. 13 kg

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027330201
ECLASS 12.027330201
ECLASS 11.027330201
ECLASS 10.0.127330201
ECLASS 9.027330201
ECLASS 8.027339090
ECLASS 5.127242402
ETIM 9.0EC001428
ETIM 8.0EC001428
ETIM 7.0EC001428
ETIM 6.0EC001428
ETIM 5.0EC001428
UNSPSC 12.139121106

Details: VisuNet GMP*

Funktion

Passend zu den Bedienstationen von Pepperl+Fuchs ist eine Vielzahl von Befestigungssystemen im Angebot, die jeweils genau auf die einzelnen Produktlinien der VisuNet Familie zugeschnitten sind.

Für die Produktlinie VisuNet GMP sind Befestigungssysteme der StandardLine verfügbar.

Informationsmaterial: VisuNet GMP*

Sprachauswahl:
LiteraturSpracheDateitypDateigröße
Applikationsbericht - GMP - VisuNet Remote Monitore ermöglichen die Visualisierung der Prozesse in Reinräumen von PharmaunternehmenGERPDF324 KB