Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
MB-C3-DI32-AKB-131969 (7610)
Versorgung |
Nennspannung | 24 V DC SELV/PELV , unter Berücksichtigung der Bemessungsspannung der verwendeten Trennbausteine |
Spannungsfall | 0,9 V , Spannungsfall über die Entkopplungsdioden auf dem Termination Board muss berücksichtigt werden |
Welligkeit | ≤ 10 % |
Absicherung | 2 A |
Verlustleistung | ≤ 1,5 W pro Stromversorgung , ohne Trennbausteine |
Verpolschutz | ja |
Redundanz |
Versorgung | Redundanz möglich. Die Versorgung für die Trennbausteine ist entkoppelt, überwacht und abgesichert. |
Fehlermeldeausgang |
Ausgangsart | potenzialfreier Kontakt |
Kontaktbelastung | 30 V DC, 1 A |
Richtlinienkonformität |
Elektromagnetische Verträglichkeit | |
| Richtlinie 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 (Industriebereiche) |
Konformität |
Schutzart | IEC 60529:2001 |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
Lagertemperatur | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
Mechanische Daten |
Schutzart | IP20 |
Material | Montageplatte : SS400 , chromatiert |
Befestigung | auf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001 |
Allgemeine Informationen |
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |
Zubehör |
Bezeichnung | Beschriftungsträger KFD0-LC1-16M |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27210121 |
ECLASS 12.0 | 27210121 |
ECLASS 11.0 | 27210121 |
ECLASS 10.0.1 | 27210121 |
ECLASS 9.0 | 27210121 |
ECLASS 8.0 | 27210121 |
ECLASS 5.1 | 27210121 |
ETIM 9.0 | EC001485 |
ETIM 8.0 | EC001485 |
ETIM 7.0 | EC001485 |
ETIM 6.0 | EC001485 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC 12.1 | 39121008 |
Details:
MB-C3-DI32-AKB-131969 (7610)
Produktdokumentation:
MB-C3-DI32-AKB-131969 (7610)
Zulassungen:
MB-C3-DI32-AKB-131969 (7610)