Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Termination Board MB-PF-110493 (7326)

MB-PF-110493 (7326)
  • Systemboard für universelle Verwendung
  • Für 16 Module
  • Empfohlener Trennbaustein: KFD2-SR2-Ex2.2S (DI)
  • 24 V DC-Versorgung
  • Feldseite: Schraubklemmen
  • Steuerungsseite: Sub-D-Stecker, 50-polig

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  MB-PF-110493 (7326)

Versorgung
Nennspannung24 V DC SELV/PELV , unter Berücksichtigung der Bemessungsspannung der verwendeten Trennbausteine
Spannungsfall0,9 V , Spannungsfall über die Entkopplungsdioden auf dem Termination Board muss berücksichtigt werden
Welligkeit≤ 10 %
Absicherung2 A
Verlustleistung≤ 1,5 W pro Stromversorgung , ohne Trennbausteine
Verpolschutzja
Redundanz
VersorgungRedundanz möglich. Die Versorgung für die Module ist entkoppelt, überwacht und abgesichert.
Fehlermeldeausgang
Ausgangsartpotenzialfreier Kontakt
Kontaktbelastung30 V DC, 1 A
Richtlinienkonformität
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (Industriebereiche)
Konformität
SchutzartIEC 60529:2001
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Lagertemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP20
MaterialMontageplatte : SS400 , chromatiert
Befestigungauf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027210121
ECLASS 12.027210121
ECLASS 11.027210121
ECLASS 10.0.127210121
ECLASS 9.027210121
ECLASS 8.027210121
ECLASS 5.127210121
ETIM 9.0EC001485
ETIM 8.0EC001485
ETIM 7.0EC001485
ETIM 6.0EC001485
ETIM 5.0EC001485
UNSPSC 12.139121008

Details: MB-PF-110493 (7326)

Produktdokumentation: MB-PF-110493 (7326)

Sprachauswahl:
Sicherheitsgerichtete DokumentationSpracheDateitypDateigröße
BetriebsanleitungGERPDF170 KB
Handbücher
Handbuch Trennbausteine und Termination Boards K-SystemGERPDF6087 KB